新闻 –

智能自适应式驱动控制系统 - 适用于集中及分布式驱动控制的混合解决方案

德国诺德(NORD)集团在德国纽伦堡举行的2015 SPS IPC Drives展会上展示同步电机及感应电机智能控制解决方案。

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

Bargteheide , 2015-12-01

SK 200E系列变频器成为了展台的焦点。这些融合先进技术的产品具有集成定位功能、抗过载能力好、性能范围广(0.25 kW至22 kW)的诸多优点,在分布式驱动控制电子系统领域独领风骚。在展会上,该产品展现了较佳的灵活性,尤为适合应用字集中式自动化控制的大型设备中:这些设备一般采用总线或工业以太网进行控制,维护时,可通过开关立刻切断。集成了PLC的变频器可以执行定位等任务。在与高层控制系统通信中断的情况下,SK 200E可以保证关键的控制过程正常运行,从而减少生产损失。

内置PLC使得驱动系统能够执行所有与驱动相关的应用程序,包括通常由专用控制器处理的逻辑序列。例如,展会上展示了用于控制泵的专用驱动控制系统。此装置可以检测设备的堵塞,并尝试通过重复改变电机转速和方向自主解决阻滞问题。若问题成功解决,驱动系统将恢复正常工作状态,否则它将向高层控制系统报告错误消息。在客户应用中,还可实现其他措施,例如打开旁通管道。此外,展台工作人员还邀请访客尝试全新方法,使用移动设备无线调节变频器,控制减速机转速。