nsd tupH

密封表面转换系统

经由nsd tupH处理的产品在恶劣环境条件和卫生条件下应用效果非常理想。

nsd tupH密封表面转换系统

Corrosion protection nsdT tupH

目前诺德可以在恶劣环境条件下满足您对各种标准减速电机产品驱动技术的严格要求,同时这些产品还具有不输不锈钢的耐受性以及出色的性价比。采用特殊涂覆工艺的铝制表面经久耐用。特殊的密封工艺使得这种涂层的硬度是普通铝质材料的7倍,是普通油漆涂料的1000倍以上,因此具有高耐磨性。这种涂层不会出现分离或剥落现象,从而提供独一无二的防腐蚀保护性能。

nsd tupH 应用于食品行业

  • 符合FDA 21 CFR 175.300
  • 采用各种清洁剂进行了全面测试

nsd tupH的优势

  • 耐腐蚀性和防接触性腐蚀
  • 表面易于清洁
  • 耐酸碱(整个PH值范围内)
  • 即使受损也不会发生渗透性腐蚀
  • 无剥落
  • 成本效益的不锈钢替代方案
  • 比不锈钢的质量更轻

nsd tupH适用于各种恶劣的运行环境条件

  • 化学清洗(整个PH值范围内的冲洗过程)
  • 高湿环境
  • 近海和沿海地区
  • 食品和饮料行业
  • 洗车设备
  • 乳业
  • 制药行业
  • 水厂和污水处理厂

表面处理铝壳组件测试

  • ASTM D714起泡
  • ASTM D610-08腐蚀
  • ASTM D1654-08划痕
  • ASTM B117-09盐雾试验
  • ASTM D3170砂砾计测试
  • DIN EN ISO 9227盐雾喷雾试验
  • DIN EN ISO 2409横切试验

nsd tupH密封表面转换系统

  • 表面处理
  • 无分离可能
  • 耐腐蚀 - 不输不锈钢
  • 无剥落
  • 不会出现腐蚀性渗透
  • 符合FDA第21节CFR 175.300标准的要求

采用NSD Tuph处理的产品在恶劣环境条件和卫生要求下应用效果非常理想。

经过nsd tupH的产品

优势一览 喷漆 镀镍和镀镍-特氟龙涂层 不锈钢 nsd tupH
无涂层剥落 –– –– ++ ++
无涂层 –– –– ++ ++
耐腐蚀 + + ++ ++
成本 + + –– +
重量 ++ ++ –– ++
适用产品范围 + + –– +
非均匀涂层 –– ++ ++
导热系数 + + –– +
耐划伤性 –– –– ++ +