Customs tariff numbers for NORD products Zolltarifnummer für NORD Produkte
产品组 海关税号
减速电机/电机 (AC) 高达0,75 kW 8501 51 00
减速电机/电机 (AC) 高达 7,5 kW 8501 52 20
减速电机/电机 (AC) 高达 37 kW 8501 52 30
减速电机/电机 (AC) 高达 75 kW 8501 52 90
减速电机/电机 (AC) 从 75 kW起 8501 53 81
减速电机/电机 (AC) 从 375 kW起 8501 53 94
减速电机/电机 (AC) 从 750 kW起 8501 53 99
斜齿轮减速机
(减速箱不带电机)
8483 40 21
伞齿轮减速机
(减速箱不带电机)
8483 40 23
蜗轮蜗杆减速机
(减速箱不带电机)
8483 40 25
其他
(减速箱不带电机)
8483 40 29
减速箱/电机 (DC)
高达0,75 kW
8501 31 00
减速箱/电机 (DC)
高达7,5 kW
8501 32 20
减速箱/电机 (DC)
高达75,0 kW
8501 32 80
减速箱/电机 (DC)
高达375 kW
8501 33 00
减速箱零部件/附件
8483 90 89
电机零部件/附件
8503 00 99
变频器
高达7,5 kVA
8504 40 84
变频器
从7,5 kVA起
8504 40 88
软启动
8436 50 03
Curbs
8504 50 95
变频器零部件/附件
8504 90 99