诺德防爆驱动解决方案
用于1、2、21 或 22 区危险爆炸区域的驱动系统
几十年来,诺德持续提供可用于爆炸风险区域的驱动设备。自2003年以来,诺德专门针对此领域,设计并推出了遵循欧洲ATEX指令要求的减速机。
高灵活性
- 可选变频运行
- 可直接安装到减速机,许多情况下电机可与减速箱直连
- 根据不同区域,可选外部风扇、逆止器、制动器
- 可提供粉尘/气体防爆(不适用于同时存在爆炸性气体和粉尘的情况)
- 高环境温度的应用
- 全球发货,提供超过25种语言的文档资料
ATEX:欧盟
几十年来,欧盟一直使用ATEX技术标准来保证机械和设备的安全运行。
机械设备Ex规范和94/9/EG的相关指令,让欧盟走在了时代前沿。
适用范围
欧盟成员国、挪威、瑞士等其他国家
依据
基于IEC(国际电工委员会)的技术标准
适用范围
指令2014/34/EU适用于爆炸危险区域的机械和电气设备。(除了与防爆相关的该指令外,还必须遵守生态设计、EMC和RoHS指令)。
防爆标准
- 电机:DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31
- 变频器+软启动器:DIN EN 60079-0:2012, DIN EN 60079-31:2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37
- 减速机:DIN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN ISO 80079-37:2016
文档资料
防爆装置的适用性记录如下:
- 2类电机的型式测试证书和符合性声明
- 3类电机的符合性声明
- 减速机的符合性声明
- 官方机构:
- 德国物理技术学会(PTB)
- DEKRA考试认证公司
审核:诺德集团的生产和质量由公告机构根据EU 2014/34定期审核。
节能电机
电机能效要求:
根据640/2009法规,用于气体和粉尘防爆的电机属于豁免情况,不受相关要求约束。然而越来越多的客户指定IE2和IE3电机。
IECEx:澳大利亚和新西兰
IECEx 认证有助于根据国家标准对防爆电气设备进行认证。
适用范围
澳大利亚和新西兰
依据
基于IEC标准的技术标准(国际电工委员会)
适用范围
- IECEx 01 IEC 电气设备标准认证方案“爆炸性环境(IECEx 方案) - 基本规则”和
- IECEx 02 IEC 电气设备标准认证方案“爆炸性环境(IECEx 方案) - 程序规则” 。
防爆标准
- 电机:
- IEC 60079-0 爆炸性环境 - Part 0(第0部分):设备 - 一般要求
- IEC 60079-31 爆炸性环境 - Part 31(第31部分):“t”的设备粉尘点火保护“t”型外壳的设备粉尘起火保护
- 减速机:
- ISO 80079-36 爆炸性环境用非电气设备 - Part 36(第36部分):大气环境 - 基本方法和要求
- ISO 80079-37 爆炸性环境用非电气设备 - Part 37(第37部分):大气 环境- 非电气类型的防护的结构安全“c”型防护,点火源控制“b”型防护,浸液“k”型防护。
文献资料
- 官方机构:DEKRA EXAM和PTB
审核: 由Ex测试实验室(Ex认证机构)进行强制性IECEx审核。PTB作为指定机构执行。
节能电机
电机的能效要求:
IECEx对能效等级没有限制。诺德提供具有IECx认证的能效等级为IE1和IE2的电机。
目前,诺德不提供符合IECEx的EX减速机。可提供符合欧盟标准的IECEx电机和减速机的组合。.
欧亚EAC EX
EAC(欧亚经济联盟)是表明产品符合欧亚经济联盟相关技术规范、标签和文件规范的认证。
EAC Ex表示符合TR CU 012/2011 1中“关于用于爆炸性环境的设备安全性”的标准。其中包含主要基于IEC Ex以及欧盟使用标准的技术规范。
符合认证的诺德产品
符合性认证以声明和认证形式公示。诺德产品及其生产和质量管理,现已获得认证机构NANIO CCVE的认可和批准。相应证书可以在官网
www.nord.com Documentation / Certififcates
找到。
适用范围
俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦
依据
TR CU 012/2011“关于用于爆炸性环境的设备安全性”。技术标准基于IEC(国际电工委员会)的标准,尤其是IEC 60079和IEC 80079。
诺德符合EAC Ex的产品根据指令2014/34/EU ATEX进行测试和生产。
电机的技术参数与欧洲使用的ATEX电机的技术参数保持一致。
诺德防爆电机标准
诺德防爆电机的应用标准
- ГОСТ标准
- ГОСТ 31610.0-2014
- ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
- ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
- ГОСТ 31610.15-2014
- IEC标准
- IEC 60079-0:2011
- IEC 60079-31:2013
- IEC 60079-7:2006
- IEC 60079-15:2010
加拿大CEC
在2015年版的加拿大电气规范(CEC)中,采用了基于区域的 IEC 概念:
- 已有体系的维修和扩展可继续按照体系分支的要求进行。
- 第18-000条,(另见NEC 500)
CEC - 加拿大电气规范
加拿大的CEC–随着CEC 2015许多文章被完全修改或完全删除!
文章:
- 18-000:应用范围说明
- 18-002:危险区域的定义
- 18-004:气体和粉尘的分类
- 18-006:气体分类–0、1和2区
- 18-008:粉尘分类–20、21和22区
- 18-附件J:根据现有工厂的划分系统进行分类
自2015年起,所有新安装都必须使用符合IEC Ex保护的区域体系!
Hazloc-北美防爆保护
与其他国家和地区不同,美国的防爆保护不基于IEC规范。
基于同样高安全水平,产生了特定的技术解决方案,并根据相应的爆炸性环境和混合物对技术设备进行单独分类。
安全标准NEC
电气设备规范源自NEC。国家电气规范 (NEC) 是美国的安全标准,并规定了电气装置设计规范。
HazLoc
和欧洲不同的是,设备不根据用途分类,而是分为“Classes”和“Divisons”。在美国,“Hazloc”的使用方式与欧洲的“ATEX”类似。
适用范围
美国(和加拿大已有装置)
依据
美国:NEC国家电气规范(加拿大:CEC电气规范)
1996年,IEC分类体系(根据区域划分)同样适用I级。NEC第505条对此做出更正,用户可自主选择技术和经济上,适合其用途的系统。2005年,针对易燃粉尘区域(第506条)设置了20、21 和22 区。
NEC-国家电气规范
条款
- 500:Class I、Class II和Class III的一般要求
- 501:Class I
- 502:Class II
- 503:Class III
- 504:关于本质安全(IS)的Class I、Class II和Class III
- 505:0、1和2区的一般和特定要求
- 506:20、21和22区的一般和特定要求
选型样本/海报/表格
减速电机
操作手册
认证证书
电机
操作手册
认证证书
电子驱动技术
操作手册
认证证书