产品新闻

NORD 驱动系统的机电驱动解决方案产品新闻

NORDAC PRO SK 500P - 多用途、联网且功能强大

新型NORDAC PRO系列控制柜变频器凭借卓越的功能性、连接性和模块化设计深受用户青睐。如同书本大小的紧凑尺寸设计可节省控制柜中的安装空间。它不仅无需外部电源即可进行参数设置,还提供了许多其他接口,例如:

  • 集成工业以太网接口
  • USB端口
  • SD卡插槽

MAXXDRIVE®XT - 新一代工业减速机

这种全新的两级锥齿轮减速机是专为要求小速比和大功率的应用而设计的。散热筋式一体成型箱体和集成的轴流风扇是该系列产品的标准配置。

  • 扭矩范围:15,000-75,000 Nm
  • 功率范围:50 – 1,500 kW
  • 7种规格可选
  • 优化的箱体几何形状,可通过轴流风扇获得较大的热功率
  • 低噪音

产品详情

通过NORDCON APP服务

NORDCON APP是用于所有诺德驱动产品的移动调试和服务解决方案,具有以下优点:

  • 基于仪表盘的可视化功能,用于驱动监视和故障诊断
  • 通过帮助功能进行参数化,并能够快速访问参数
  • 可单独配置的示波器功能,用于驱动分析
  • 备份和恢复功能,可轻松处理驱动参数

产品详情