变频器

找到满足您要求的产品!

诺德提供电力电子变频器解决方案所必需的变频器及伺服控制器,适用于开关柜内的标准安装及分布式和完全集成的驱动装置。

诺德电子驱动集团自1984年以来即从事电子部件的开发和生产,得益于我们多年来积累的专业经验和创新产品以及极大的产品灵活性。我们可一站式为你提供包括电机起动器,变频器及单电源的伺服控制器在内的所有产品。

NORDAC BASE - SK 180E变频器

经济运行

NORDAC BASE是适用于简单驱动场合的经济型分布式变频器,安装简单,结构牢固,专为控制柜外安装而设计。

性能:
0.33 - 3.0 hp

NORDAC FLEX - SK 200E变频器

灵活安装

NORDAC FLEX是我们的分布式驱动器,具有多种安装选项、可扩展性和灵活的功能配置。

变频器具有高插入能力,并可通过EEPROM存储器进行简单的参数传输,因此安装和维修都非常容易。

性能:
0.33 - 30 hp

NORDAC PRO - SK 500E变频器

多样化应用

NORDAC PRO是广泛应用于各种驱动场合的变频器,具有较宽的功率范围,并配备插件模块,便于进行功能扩展。该变频器采用可变冷却理念进行散热,允许将热量散发到控制柜外部。

性能:
0.33 - 125 hp