分布式驱动技术

更高的灵活性,更低的成本

我们的分布式变频器可以实现自由化配置,以适应任何应用场合。因此,您可以获得较佳的解决方案,同时降低您的安装和运行成本。

NORDAC START – SK 135E电机启动器

经济运行
  • 性能: – 4 / – 10 hp
  • 保护等级: IP55, IP66, IP69K
  • 墙壁或电机安装

驱动电子设备:我们用专业来保障您的安全

诺德的分布式驱动电子设备广泛用于全球各个领域,其中创新型PLC集成变频器可在电机装置附近执行相关功能,减少上级控制系统的载荷。全球各行各业工业领域的客户都选用我们的解决方案,并从中受益,如需要在世界各地往来运输行李物品或包裹的内部物流。我们的变频器广泛适用于常规运输技术、包装行业或泵机应用,并且诸多知名的食品和饮料瓶装客户信赖诺德驱动电子设备。

我们的分布式驱动技术具有卓越的性能和安全性,广泛适用于全球各地:我们始终致力于为客户提供品质优异的解决方案。我们的服务网络遍及全球,能快速到达客户现场并提供优质服务,无需客户久候。

应用

诺德的分布式驱动技术 - 具有高灵活性和低系统成本

诺德变频器和电机启动器系列为您提供多种分布式驱动技术。例如,我们的NORDAC LINK 和 NORDAC FLEX-变频器可以根据您的应用需求进行单独的调整。另一方面,NORDAC BASE 是简单驱动任务的绝佳选择。对于电机启动器,您可以选择可自由配置 NORDAC LINK 或无损、灵活、可集成的NORDAC START电机启动器。

选择诺德分布式变频器的四大理由

  • 效率
    我们的分布式驱动技术大幅降低了系统设计成本。
  • 多功能性
    您可以自由配置或选择对我们的变频器进行扩展,以应用于诸多不同的场合。
  • 兼容性
    通过通用总线系统和工业以太网连接,我们的分布式驱动技术可以集成到所有的自动化架构中。
  • 用户友好
    得益于简单的插入式连接、可选的集成维护开关和本地手动控制功能,安装和维护工作能够快速进行。 (NORDAC LINK)

诺德变频器是如何降低您的系统成本的
集成在变频器中的PLC可以实现了由自主生产岛屿组成的系统设计,这在很大程度上可以对其生产过程进行控制。这不仅降低了上位控制器所承受的负载,而且避免了控制柜安装和接线工作所带来的巨额投资。此外,分布式变频器简化了整个系统的维护过程,提高了工作效率。

应用于诸多领域的诺德分布式驱动技术
由于通讯接口的数量众多并且可灵活组合,我们的分布式变频器广泛应用于各种使用场合。这些变频器不仅具有多样化的功能和选项,而且功率高达22 kW。这些优异特性确保了我们的分布式变频器在许多领域持续应用数十年之久,包括食品工业、钢铁工业、机场技术、内部物流或散装物料搬运应用。

点击这里,了解诺德分布式变频器是如何实现码垛机的高效自动化的。
对于应用