SK 250E - NORDAC LINK - 变频器 - FDS

易于安装

  • nordac-link-sk250e-frequency-inverter-new
  • field distribution system nordac link
  • 性能: 0,75 - 10 hp
  • 保护等级: IP55, IP65
电压: 3~380-500V
控制终端: 5 DI / 2 DO / 2 AIN (can also be used as DI)
编码器接口: HTL, CANopen

特征

NORDAC LINK是一种使用方便、安装灵活的诺德分布式驱动解决方案。根据不同应用和要求,NORDAC LINK可以进行自由配置,这使得该变频器可以应用于各种不同的场合中。高插入功能使得装置的安装过程变得更加快速和容易。系统调试和维护可通过集成维护开关和本地手动控制装置快速予以实现。NORDAC LINK可以集成到所有常见的总线系统中。

  • 灵活的分布式安装方式
  • 同步和异步电机运行

  • 由于采用了丰富的插件功能以及可选的维护开关和本地手动操作装置,安装和维护工作都非常简单
  • 具有电流矢量控制的高精度调节
  • 四象限运行模式
  • 用于电机制动控制的集成制动整流器
  • 在电机附近执行PLC功能(板载PLC)
  • 非满载运行的节能特性
  • 控制和参数化工具,以及简单的参数结构
  • 符合EMC规定的集成线路滤波器
  • 闭环控制调节
  • POSICON - 集成定位模式和同步功能
  • STO and SS1 – 集成功能安全
  • 用于电机制动控制的集成制动整流器
  • 负载监测装置
  • 葫芦和起重装置功能
  • 主机/从机运行

  • 内部物流
  • 物料搬运
  • 包装行业
  • 食品行业

  • AS接口
  • CANopen
  • DeviceNet
  • Profibus DP
  • EtherCAT
  • 以太网/IP
  • Profinet
  • Powerlink

产品配置器

产品配置器

NORD CON

NORD CON

直接获得