SK 155E - NORDAC LINK - 电机启动器 - FDS

经济运行

  • nordac link motorstarter sk 155e
  • field distribution system nordac link
  • 性能: - 4.00 hp
  • 保护等级: IP65
  • 现场安装
  • 由于具有完整的插件功能,所以安装和维护工作都非常简单
  • 针对您的具体应用进行自由配置
电压: 3~380-500V
控制终端: 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO

特征

该产品将诸多优点集于一身。NORDAC LINK电机起动器的突出特点在于其高插入功能并且易于安装。它能够实现自由配置和轻松安装。电机起动器通过集成维护开关和本地手动控制装置轻松进行调试和维护。此外它还能够集成到各种现场总线系统中。总而言之:SK 155E非常简单方便。

  • 灵活的分布式安装方式
  • 异步电机运行

  • 由于具有完整的插件功能以及可选的维护开关和本地手动操作装置,所以安装和维护工作都非常简单
  • 控制和参数化工具,以及简单的参数结构
  • 用于电机制动控制的集成制动整流器
  • 在电机附近执行PLC功能(板载PLC)
  • 回退功能
  • 驱动单元监控功能,包括电机监控、电机热敏电阻评估
  • 可选集成开关电源装置或外部24 V电源
  • 用于控制机电马达制动装置的制动管理功能
  • 符合EMC规定的集成线路滤波器
  • 异步电机运行

Fieldbus communication system - CANOPEN, Powerlink, Ethercat, DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Modbus, Interbus, Profisafe, RS 232/485, AS Interface for frequency inverter from NORD Drivesystems Feldbuskommunikationsysteme - CANOPEN, Powerlink, Ethercat, DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Modbus, Interbus, Profisafe, RS 232/485, AS Interface für Frequenzumrichter von NORD Drivesystems

  • 内部物流
  • 物料搬运
  • 包装行业
  • 食品工业

  • AS接口
  • PROFIBUS DP