SK 200E - NORDAC FLEX - 变频器

灵活安装

  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency-inverters 200E NORDAC FLEX Motor Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Motor
  • 性能: 0.33 - 30 hp
  • 保护等级: IP55, IP65
电压: 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
控制终端: 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module
编码器接口: HTL / CANopen

特征

安装灵活,易于维修。NORDAC FLEX是一款灵活的变频器,具有多种扩展功能,可根据任意的客户应用而进行量身定制。得益于其丰富的嵌入式功能以及通过EEPROM存储器进行的简单参数传输,SK 200E的安装和维护工作都能够快速可靠地进行。

  • 电机安装
  • 安装在控制柜外部

  • 具有电流矢量控制的高精度调节
  • 四象限运行
  • 用于电机制动控制的集成制动整流器
  • 在电机附近执行PLC功能(板载PLC)
  • 非满载运行的节能特性
  • 控制和参数化工具,以及简单的参数结构
  • 符合EMC规定的集成线路滤波器
  • 同步和异步电机运行
  • 闭环控制调节
  • POSICON - 集成定位模式和同步功能
  • STO和SS1 – 集成功能安全
  • 葫芦和起重装置功能

  • 内部物流
  • 物料搬运
  • 包装行业
  • 食品工业
  • 泵机应用

  • 现场总线协议
  • AS接口
  • CANopen
  • DeviceNet
  • PROFIBUS DP
  • 基于以太网的总线系统
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

直接获得

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD EPLAN

NORD EPLAN

NORD S7 standard modules

NORD S7 standard modules

Symach码垛机

动态码垛

码垛机在生产分配过程中至关重要。它们必须稳定有序地运行,防止物料堆积,此外还应满足不同的货物搬运和应用需求。带诺德SK 200E分布式变频器的节能减速电机可以在SYMACH码垛机中执行复杂的运动控制功能。

汉堡机场

汉堡机场手提行李箱运输

汉堡机场拥有数公里的输送带。它们主要用于行李处理区域的组合、进给、保持和分拣。有效的运输和存储是至关重要的。因此如何保证输送机系统的可靠性以及采用强大驱动技术进行故障安全防护就成为了首要任务。诺德做到了这一点,并且满足了客户对服务供应商在服务和维护方面的诸多要求。