SK 135E - NORDAC START - 电机启动器

经济运行

  • nordac_start_sk135e
  • sk_135_SK135E_solo_ProductDetail
  • SK135E_mit-PROFIBUS_ProductDetail
  • SK135E_montiert-auf-Motor_ProductDetail
  • 性能: – 4 / – 10 hp
  • 保护等级: IP55, IP66, IP69K
  • 墙壁或电机安装
电压: 3~200-240V , 3~380-500V
控制终端: 2x DI / 2x DO

特征

NORDAC START电机启动器是一种适用于各种软启动方式的分布式无损电机启动器。它配备了换向功能和内部电机保护装置,因此可以方便灵活地集成到任何系统中。

  • 控制柜外方便灵活的分布式安装
  • 异步电机运行

  • 控制和参数化工具,以及简单的参数结构
  • 用于电机制动控制的集成制动整流器
  • 符合EMC规定的集成线路滤波器
  • 异步电机运行

  • 内部物流
  • 物料搬运
  • 包装行业
  • 食品工业
  • 泵机应用

  • AS接口
  • PROFIBUS DP

产品配置器

产品配置器

NORD CON

NORD CON

直接获得