SK 180E - NORDAC BASE - 变频器

经济运行

  • frequency inverter 180E NORDAC BASE Antrieb Frequenzumrichter 180E NORDAC BASE Antrieb
  • Frequency Inverter SK 180E presentation case Frequenzumrichter SK 180E Präsentationskoffer
  • frequency inverter 180E NORDAC BASE Frequenzumrichter 180E NORDAC BASE
  • Frequency Inverter SK 180E presentation case Frequenzumrichter SK 180E Präsentationskoffer
  • 性能: 0.33 - 3.0 hp
  • 保护等级: IP55, IP66, IP69K
  • 墙壁或电机安装
电压: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
控制终端: 3x DI / 3x DO / 2 x AIN

特征

NORDAC BASE是诺德面向分布式变频技术领域而专门提供的经济型驱动解决方案。通过NORDAC BASE解决方案,您可以在技术方面轻松实现各种旨安装在控制柜外的简单驱动解决方案设计,并且整个过程的成本将非常低廉。

  • 控制柜外的灵活分布式安装

  • 坚固耐用型设计
  • 针对简单任务的经济型驱动解决方案
  • 具有电流矢量控制的高精度调节
  • 四象限运行 (1,5 / 2,2kW)
  • 在电机附近执行PLC功能(板载PLC)
  • 非满载运行的节能特性
  • 控制和参数化工具,以及简单的参数结构
  • 符合EMC规定的集成线路滤波器
  • 同步和异步电机运行
  • 闭环控制调节

  • 内部物流
  • 物料搬运
  • 包装行业
  • 食品工业
  • 泵机应用

  • AS接口
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • PROFIBUS DP
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • 以太网/IP
  • PROFINET IO

产品配置器

产品配置器

NORD CON

NORD CON

直接获得

产品配置器

产品配置器

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD S7 standard modules

NORD S7 standard modules