NORDAC PRO SK 500P

灵活沟通-智能-未来-可防护

  • 性能: 0,33 - 7,5 hp
  • 保护等级: IP20
电压: 1~200-240V / 3~380-480V
控制终端: 6xDigIn / 2xDigOut/ 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5
编码器接口: HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen

特征

NORDAC PRO适用于多种驱动应用的变频器。即使是基本的版本,SK500P依旧能提供较大的灵活性。SK530P扩展了应用范围,也可以使用SKCU5模块进行功能扩展。为了有效地连接到基于以太网的控制系统,SK550P集成了通用以太网接口。NORDAC PRO的先进体现在其现代化的连接方式,例如:使用一个SD存储卡作为参数、固件和运行数据的存储介质,当电源关闭时,也可以通过USB接口实现变频器的参数化。可选的蓝牙接口使操作更加方便。使用新的组件可以实现较为紧凑的设计,从而节省在控制柜中的安装空间。

  • 通用变频器,适用于各种驱动应用
  • 采用书本大小的紧凑设计,以节省控制柜安装空间(IP20)
  • 2个基本版本,如通用变频器和应用变频器
  • 可通过插入式SK TU5控制模块和SK CU5扩展模块进行功能扩展

  • 集成工业以太网连接,可通过参数设置为ProfiNET、EtherNETIP、POWERLINK或EtherCAT
  • 即使电源已关闭,NORDCON参数化工具依然可通过USB连接使用(在参数盒进行编程)
  • 用于保存/传输参数数据的SD卡插槽
  • 使用新型组件,特别是薄尺寸的格式,高功率密度可直接安装,无需间隔
  • 功率2.2 kW以内的变频器使用可插拔的电源和控制端子
  • 直观的参数结构,与所有NORD驱动变频器兼容
  • 可通过NORDCON或蓝牙应用程序进行参数化设置
  • 4个参数集可直接在线切换
  • 电机制动管理,起重装置功能
  • 带集成制动斩波器的四象限运行
  • U/F控制、电流矢量控制、开环和闭环
  • 同步和异步电动机的高精度控制和高过载能力
  • 编码器接口: SIN/COS, incremental, Biss-SSI. Hiperface, EnDat, CANopen
  • 驱动相关功能的PLC功能,例如过程数据预处理驱动的状态监控
  • POSICON-集成定位同步和飞剪功能
  • 集成线路滤波器
  • STO和SS1 – 集成安全功能

  • 泵和风扇
  • 内部物流
  • 一般输送技术
  • 加工业
  • 包装行业
  • 通用机械工程

  • CANopen
  • PROFInet
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus RTU/USS serial
  • USB