SK 500E - NORDAC PRO - 变频器

多样化应用

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • 性能: 0.33 - 125 hp
  • 保护等级: IP20
电压: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
控制终端: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
编码器接口: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
尺寸: 11

特征

NORDAC PRO是适用于各种驱动应用场合的变频器。它具有多种功率范围,其功能可以通过嵌入式选件模块进行扩展。该变频器通过可变冷凝理念向外散发热量,这种方式能够将热量排放到控制柜外部,并且能通过各种可选模块轻松适应各种应用需求。

  • 同步和异步电机运行
  • 可使用各种控制插件或通信模块对功能进行扩展

  • POSICON - 集成定位模式和同步功能
  • 外部制动整流器可通过NORDAC PRO并经由数字输出或多功能继电器进行控制
  • 具有电流矢量控制的高精度调节
  • 在电机附近执行PLC功能(板载PLC),例如用于过程数据预处理的驱动单元状态监控
  • 非满载运行的节能特性
  • 控制和参数化工具,以及简单的参数结构
  • 符合EMC规定的集成线路滤波器
  • 闭环控制调节
  • STO和SS1 – 集成功能安全
  • 葫芦和起重装置功能
  • 适用于开环或闭环操作
  • 四象限运行模式

  • 内部物流
  • 物料搬运
  • 加工工业
  • 包装行业
  • 通用机械工程

  • 现场总线协议
  • AS接口
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • 基于以太网的总线系统
  • EtherCAT
  • 以太网/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

德国特莱富 (Treif) 公司食品加工

智能切片

德国特莱富机械制造有限公司 (Treif Maschinenbau GmbH) 是先进食品切片设备和系统制造商之一。SK 500E变频器可对电机附近的切机进行自由编程以实现食品智能分配功能,满足IEC 61131的标准。

杜伊斯堡剧院 (Duisburg Theatre) 舞台技术

平滑定位

杜伊斯堡剧院舞台幕后安装了新的电气设备,以便当举办芭蕾舞和戏剧表演以及音乐会时,对机械装置进行操作。轴处理器可以对杜伊斯堡剧院的电动机进行控制。在100多个控制柜中,每个控制柜都配备了一台SK 535E变频器,它集成了制动管理、制动斩波器、线路滤波器以及无传感器电流矢量控制功能。

GinD吊舱系统

精确移动

Góndolas建筑设计公司 (Góndolas in Design, S.L.) 研发和制造了专为建筑幕墙维护和清洁而定制的系统。创新的吊舱系统可以满足诸多特殊性挑战的要求。诺德驱动技术负责吊舱系统的提升、旋转和精确定位,可以对建筑物外墙进行清洁。SK 500E变频器负责执行该领域的多项任务。

Stros升降机

建筑升降机定制驱动解决方案

捷克建筑起吊装置制造商STROS为全球客户提供全方位的服务。应用于STROS建筑升降机的诺德驱动装置包括三个具有外部制动电阻器的锥形减速电机,该电机配备了具有机械起重功能的NORDAC PRO SK 500E控制柜变频器,变频器具有软启动和制动功能,并且拥有拥有相当高的定位精度。