我们的分布式变频器可以实现自由化配置,以适应各种应用场合。因此,您可以获得合适的解决方案,同时降低您的安装和运行成本。
诺德的创新型驱动技术适用于各种领域。作为驱动应用的专家,诺德与全球客户紧密协作,提供定制化的驱动解决方案。
我们为每种驱动应用场合都提供了可扩展性。多年来,诺德持续向全球客户提供应用于控制柜安装的变频器和分布式驱动技术。
无论变频器是安装在控制柜中还是作为分布式驱动系统的重要组成部分,诺德驱动解决方案都能够为客户提供出色的性能和安全性。
在两种情况下,诺德驱动电子设备具有可扩展性,易于安装和高精度调节。
诺德分布式驱动装置的PLC集成使得客户能够对生产系统进行模块化和自主化设计。诺德CON工具简化了整个安装过程,并且能轻松地对该技术进行调整和操作。布线优化可帮助用户节省系统成本。我们的驱动解决方案专为异步和同步电机运行而设计。
模块化系统带来诸多优势
凭借优异的可扩展性,诺德模块化系统能完美执行各项驱动任务。我们的驱动电子设备支持所有的公共总线系统,并能与所有的控制器相互通信。POSICON定位控制功能为客户提供了集成定位和同步模式;STO和SS1集成了功能安全性能。诺德变频器还提供了应用于电机制动控制的集成制动整流器。非满载运行的节能功能、操作和参数设置工具,以及简单的参数结构,进一步完善了我们模块化系统的功能。
应用
诺德的分布式驱动技术
来自诺德的变频器和电机软启动器
我们的电子驱动技术可灵活应用于各种场合。安装快捷、操作简单,并且兼容所有常用的总线系统和控制器。
诺德变频器和电机启动器非常适合控制柜的集中式操作,以及直接在电机上实现的分布式、完全集成的操作运行。这些变频器旨在迎接工业4.0,可以联网并通过内部PLC实现内部状态数据或外部连接传感器数据的预加工处理。这使得远程状态监视成为可能。
购买诺德变频器的几大理由
- 灵活性
我们的变频器通过所有常见的总线系统进行通信,并可以轻松集成到任何系统设计方案中。它们可以对功能和选项进行扩展,因此可集成到几乎所有的系统或机器中。 - 安全
变频器具有各种集成安全和监视功能。 - 全球
作为诺德的重要客户,您将从各种服务中深受裨益,例如关于系统规划和调试以及世界各大洲销售伙伴的全球服务支持。
我们的变频器:智能互联
诺德的变频器配备了功能强大的处理器,并且具有较好的控制精度。各种不同的通信接口能够保证将变频器集成到各种不同的控制架构中。
过程质量的显著优势之一就是系统智能化:借助集成PLC,变频器可以自主响应,以实现与系统控制器无关的更改和故障修复工作。了解我们的变频器是如何帮助饮料行业实现过滤系统高效运行的:
更多信息
诺德电机启动器:快速强大的启动辅助工具
自由配置,安装简单:我们的NORDAC电机启动器。这些系统可实现彻底的电子化、无损启动,并配备了倒车功能。NORDAC START系列电机启动器配备了各种安全装置,例如内部电机保护和制动整流器,以此控制电机制动过程。因此无需安装电机保护开关。
得益于内置的电位器,NORDAC START 电机启动器可以实现快速调试,并且配备了DIP开关。
我们的NORDAC LINK 系列电机启动器可以集成到各种现场总线系统中。在 NORDAC LINK系列中,我们还提供了带集成PLC的变频器,它可以对变频器附近的PLC功能进行优化。
您想了解关于NORDAC LINK电机启动器的更多信息吗?
点击这里