铝材质代替不锈钢材质

清洁驱动解决方案 - 直冲式减速电机和特殊的表面

在食品、饮料和制药行业的生产过程中,定期清洁和消毒通常是一个关键的步骤。针对卫生要求严苛的应用,目前NORD驱动集团在技术和经济上提供了具有吸引力的解决方案-特殊的表面处理技术和新型可直接冲洗式螺旋伞齿轮减速电机。

直冲式设计 - 独特的箱体 - NSD TUPH技术 -
特别适用于食品行业

诺德新型2级螺旋伞齿轮减速电机可在不同的安装位置进行方便清洗

油封选项可实现出色的密封性能,满足特殊应用要求,特别是食品饮料行业。具有出色的防腐蚀性能,可防止出现接触腐蚀。也可以防止所有pH值的酸碱物质损坏产品。新型减速机无内陷设计、无凹面、无槽,便于清洗和排干液体,清除污垢。采用压铸铝箱体,具备出色的防腐蚀特性。在久经验证的UNICASE一体成型结构基础上设计的外壳内挠性极佳,还可承受较高的机械应力。其扭矩范围从90到660Nm。均可提供开式或者闭式的直冲式型号。

可直冲式减速电机小且重量轻。相比于上一代产品,功率密度增加了60%。因此,他们不仅适用于食品行业应用,而且在其他领域也广泛被应用,例如:输送带。减轻了箱体重量,由此在需要移动驱动装置的应用中降低了能耗。采用增强的重型驱动轴轴承,适用于需要更大驱动力的应用。采用双重密封(标配),产品应用更安全。减速机选用短型IEC接口,IEC接口集成到成熟的NORD模块化系统中,极具应用灵活性。

不锈钢材料的理想替代品 - NSD tupH

NORD为极端环境条件下的驱动应用提供了最佳解决方案,既NSDtupH密封表面转换系统,使用与标准减速电机应用中的众多产品。采用该系统制造的铝材质驱动装置具有等同于不锈钢的出色耐腐蚀特性和超高的性价比。铝材质表面经过一道特殊工艺可形成一层特殊的保护层,确保产品持久耐用。再经过一道特殊的密封工艺,该保护层的硬度最高可达铝材质材料的7倍,喷漆和涂料涂层的1000倍。此外,该保护层还具有低磨损优势。经密封表面转换系统处理的产品的保护层不是涂料涂层,不会分离或剥落,因此具有独特的防腐蚀特性。

广泛的产品范围替代单一的模型

不同于不锈钢模型,大多数生产厂家只能提供几种型号,NSDtupN有广泛的产品范围-客户可以选择几乎所有的型号。重量是另一个优势:与不锈钢材质相比,铝质重量更轻,从而给安装工程师提供了便利。此外,NSDtupH的性价比也优于不锈钢材质的。