减速电机
诺德公司生产的三种系列的减速电机具有较高的输出转矩和工作效率,适用于众多行业的诸多应用场合。
减速电机 - 从食品工业到物流运输
诺德生产的减速电机可以应用于大多数领域。我们与客户展开了密切的合作,针对其需求提供合适的解决方案。目前数百万台诺德减速电机广泛应用于世界许多地区,并针对众多行业提供了高性能表现。
我们的减速电机不仅具有高性能,而且还具有高轴向和径向承载能力。利用我们的通用齿轮箱工作理念,用户还能够从快速的重建时间和简化库存中获得诸多优势。
选择诺德减速电机的理由
- 强大
减速电机具有较高的轴向和径向过载能力,可实现高达100,000 Nm的高驱动转矩。 - 稳健
UNICASE一体成型外壳集高精度、高刚性和高强度于一体。 - 灵活
如有需要,我们还可以为减速电机提供制动器以及其它选件。 - 模块化
得益于模块化的结构设计,您可以将减速机与其它诺德电机结合使用。
诺德减速电机:功能强大,运行平稳,方便灵活。
配备电机的减速机其转矩高达100,000 Nm,速比可达14,340.31:1。整台驱动装置可以实现低噪音运行,并且借助变速驱动装置,可在不同的速度下运行。
你想了解更多内容吗? 点击这里
高效、易于清洁的食品行业减速电机
适合食品生产机械装置的减速电机需要卫生高效,因为整个生产过程需要消耗大量能源。因此,我们的平行轴减速电机不仅具有光滑的表面,而且效率很高。如果您通过诺德购买减速电机,您可以实现生产车间效率的改进!
阅读更多关于 平行轴减速电机 的相关信息
应用于内部物流领域的减速电机
在内部物流中,运输货物往往需要经过远距离的运输过程。因此输送机运行将耗费大量的能源和成本。我们的LogiDrive系统采用两级斜齿轮减速电机和高效的IE4同步电机,大大降低了您在包裹分销中心或机场等地点的运行成本。