UNICASE斜齿轮蜗轮蜗杆减速机

噪音低,功能强大

  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • 性能: 0.16 - 20 hp
  • 扭矩范围: 433 – 27.346 lb-in
尺寸: 6
安装位置: M1 - M6
比率: 4.40:1 - 7,095.12:1

特征

模块化蜗轮蜗杆减速电机的优点在于其结构较为坚固耐用。诞生于20世纪80年代并且经过验证的UNICASE设计理念使得该减速电机具有强大的功能,维护成本低,使用寿命长。

  • 运行平稳,低噪音
  • 高过载能力
  • 坚固型设计,使用寿命长,易于维护
  • 高轴向和径向载荷承载能力保证了运行的可靠性
  • 坚固的灰铸铁外壳
  • 针对特定应用的选项

  • 内部物流
  • 物料搬运
  • 压力机

  • 空心和实心轴减速电机
  • 插入式、法兰和底座安装选项
  • 直角减速电机

直接获得

产品配置器

产品配置器