UNICASE平行轴斜齿轮减速机

体积轻巧,功能强大

  • UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • parallel-shaft-5-web
  • parallel-shaft-6-web
  • 性能: 0.16 - 250 hp
  • 扭矩范围: 974 - 680,200 lb-in
尺寸: 15
安装位置: M1 - M6
比率: 4.03 - 15,685.03 : 1

特征

平行轴减速电机与中央变频器或分散式变频器相结合,可提供各种系统解决方案,在所有系统中都具有较高的效率和经济性。UNICASE的设计理念保证了长寿命和低维护。

  • 实心或空心轴(平键联接,Gripmaxx和锁紧盘)
  • 可选轴装式、B5法兰安装、底脚安装和CEMA标准螺旋输送机安装设计
  • 平行轴减速电机

  • 结构小巧,节省空间
  • 坚固的灰铸铁外壳
  • 效率高、运行成本低
  • 多样化的轴承配置确保了较高的轴向和径向承载能力
  • 运行平稳
  • 坚固耐用型设计,使用寿命长,维护方便
  • 维护量小,运行成本低
  • 针对特定应用的选项

  • 搅拌器
  • 散料输送机
  • 起重机
  • 压制机械
  • 行走驱动装置

直接获得

Symach码垛机

动态码垛

码垛机在生产分配过程中至关重要。它们必须稳定有序地运行,防止物料堆积,此外还应满足不同的货物搬运和应用需求。带诺德SK 200E分布式变频器的节能减速电机可以在SYMACH码垛机中执行复杂的运动控制功能。

ElectroMech

接入轴驱动解决方案

输送机技术专家ElectroMech是印度最大的起重机系统制造商,为各种工业制造应用场合和基础设施项目提供了可靠的解决方案。该公司在印度浦那市生产各类起重设备和起重机。坚固的诺德驱动器通过安装在控制柜中的变频器实现精确同步,对升降设备进行移动,以降低和升高货物平台。