伞齿轮减速电机
对于高转矩和速比
这些减速电机可提供高达50,000 Nm的输出转矩,易于清洗,并能够根据客户的要求,提供创新型防腐保护涂层。
UNICASE斜齿轮伞齿轮减速机
功能强大,久经考验
NORDBLOC 1伞齿轮减速电机
性能和设计
伞齿轮减速电机 - 功能强大,维护成本低
在需要高速比和转矩的场合,诺德的伞齿轮减速电机是您合适的选择。我们的驱动系统包括电机和伞齿轮,特别适用于输送带以及内部物流和包装技术领域。
紧凑高效的驱动装置:诺德伞齿轮减速电机
无论您选择的是轻质版本还是坚固耐用型版本:诺德的伞齿轮减速电机都可以在其整个速度范围内以相对较高的工作效率运行。
诺德伞齿轮减速电机的其它优势:
- 强大
减速电机的转矩高达50,000 Nm(工业齿轮箱高达250,000 Nm)。 - 防腐蚀
即使在恶劣的环境条件下(2级伞齿轮减速电机),使用nsd tupH进行选择性表面处理也能够有效保护伞齿轮减速电机。 - 用户友好
易于清洁的冲洗版本可确保清洁(NORDBLOC.1)。 - 灵活
用户可以轻松更改输入轴和输出轴之间的旋转方向。
经典:UNICASE伞齿轮减速电机
这种减速电机的转矩范围为180到50,000 Nm,由于采用了紧凑的UNICASE外壳,该减速电机占用的安装空间较为狭小。与所有其它诺德伞齿轮减速电机相同,该电机可装备集成式逆止器和制动器。
功能更加强大:新型2级伞齿轮减速电机
我们的NORDBLOC.1驱动系统采用伞齿轮减速电机,对性能进行了进一步的优化:目前它们是诺德较为强大的伞齿轮减速电机。
一般而言,我们所制造的带伞齿轮减速电机的NORDBLOC.1电机具有高强度的压铸铝外壳,我们可以根据客户的要求,提供坚固耐用的带nsd tupH表面处理的外壳。
nsd tupH能够有效防止外壳免受腐蚀影响,相对于传统的防护涂料,这种涂层具有明显的优势:由于采用了特殊的添加剂,整个涂层不会像油漆那样剥落或渗透,而是与下层铝合金永久性粘连在一起。nsd tupH使得减速电机的表面对酸和碱具有很强的耐受性,为用户提供了一种性价比较高的解决方案。
了解更多关于创新nsd tupH表面处理的相关信息。
点击这里
应用于食品行业的伞齿轮减速电机
我们研发了SK 930072.1 - SK 93772.1系列的NORDBLOC.1斜齿轮减速电机,这些电机在冲洗应用,如食品行业的应用效果尤其合适。该版本具有特别光滑的铸铝外壳,易于清洁,能够有效防止污垢沉积。
您希望了解更多知识吗?了解如何通过诺德的清洗驱动系统中获益。
更多信息
应用于内部物流领域的伞齿轮减速电机
我们的2级伞齿轮减速电机与IE4同步电机相结合,共同组成应用于内部物流的LogiDrive高能效系统。LogiDrive驱动装置具有很高的过载能力,由于其效率较高,因而其运行成本较低。此外模块化结构还使得用户的维护成本也大幅降低。