减速电机

尽管这些斜齿轮减速电机的转矩高达26,000 Nm,但是它们却有着较高的传动效率。这类驱动装置可以提供可冲洗版本及其他的一些连接选件。

适用于各种应用场合的斜齿轮减速电机

带斜齿轮减速机的电机具有较高的功率密度以及大量的选项可供选择。减速电机提供三种系列、多种规格的产品,其用途较为广泛。

诺德斜齿轮减速电机的突出优势在于:

  • 强大
    我们的斜齿轮减速电机可提供高达26,000 Nm的转矩 (工业齿轮箱 高达 250.000 Nm)。
  • 高效
    高效率有效提高了应用的生产力。
  • 卫生
    诺德斜齿轮减速电机由于其表面光滑,因此清洗较为容易。
  • 稳健
    如有需要,我们还可以将NORDBLOC.1斜齿轮减速电机与nsd tupH防腐保护有机结合,后者还能够使减速电机免受腐蚀性清洁剂的影响。

有的放矢:我们的斜齿轮减速电机
每种应用都有其专门的特点。正因为如此,诺德提供了3种不同的斜齿轮减速电机解决方案。所有减速电机类型都提供了法兰或底脚/法兰安装这两种版本可供选择。

综合全面
标准斜齿轮减速电机较为灵活,质量可靠。此类诺德减速电机包含6种规格,2级或3级设计,其转矩范围为50到700 Nm。该产品的齿轮由高耐磨和淬硬处理的钢材制成。

紧凑的电源组
我们的UNICASE斜齿轮减速电机设计较为紧凑,并且具有坚固的灰铸铁外壳。它们专门配备了相当高效的电机,以尽可能提高其运行效率,即使在26,000 Nm的转矩下依然如此。

了解关于强大的UNICASE斜齿轮减速电机的更多内容!
了解更多

易于维护:可冲洗的斜齿轮减速电机
NORDBLOC.1系列的一大亮点在于其具有光滑且易于清洁的表面。这种特性对于食品或制药行业等关键卫生部门的用户尤为重要。

根据不同的减速电机尺寸,我们可以生产带压铸铝或灰铸铁外壳的NORDBLOC.1斜齿轮减速电机。通过这种方式,您可以使每种减速电机型号达到其较佳性能。

NORDBLOC.1系列铝制外壳提供了天然的防腐保护。但是,如果需要创新型nsd tupH表面处理工艺,我们还可以为您提供额外的防护涂层。与传统的油漆相比,这种涂层不易剥落,这在恶劣的环境条件下具有相当大的优势。

阅读这里奥地利巧克力制造商Zotter是如何通过NORDBLOC.1斜齿轮减速电机优化生产过程的。
点击这里