NORDBLOC. 1同轴减速机

创新驱动者

  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • 性能: 0.16 - 50 hp
  • 扭矩范围: 248 - 29,200 lb-in
尺寸: 13
安装位置: M1 - M6
比率: 1.07 – 456.77 : 1

特征

带光滑表面的NORDBLOC.1斜齿轮减速电机是一种创新型的驱动解决方案,适用于所有清洁度影响至关重要的应用场合。这些专利创新型减速机自身没有任何安装孔。这显著提高了产品的稳定性,同时使表面更加平滑,有效防止了固化液体或固体材料的积聚现象。

  • 实心轴减速电机
  • 底座或法兰安装
  • 同轴减速电机

  • 效率高、运行成本低
  • 铝制外壳,重量轻
  • 坚固的灰铸铁外壳
  • 创新型设计
  • 高的轴向和径向承载能力保证了运行的可靠性
  • 运行平稳
  • 宽速度范围
  • 可获得nsd tupH选项
  • 针对特定应用的选项

  • 风扇
  • 内部物流
  • 包装技术

直接获得