UNICASE平行轴斜齿轮减速电机

结构紧凑,功能强大

诺德(NORD)的平行轴斜齿轮减速电机较适合狭窄安装空间应用。它们的转矩介于100与70,000 Nm之间。

UNICASE平行轴减速电机

结构紧凑,动力强劲

  • 性能: 0.16 HP - 268 HP
  • 扭矩范围: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

诺德(NORD)的平行轴斜齿轮减速电机:结构小巧,功能强大

得益于灵活兼容的模块化系统,诺德(NORD)的平行轴斜齿轮减速电机可以单独进行配置,因此其应用范围几乎不受限制。

这种驱动装置可以在全球范围内广泛应用于大多数场合,如搅拌设备、内部物流解决方案、散装货物输送机或起重机,并与诺德(NORD)的系统解决方案有机结合,共同迎接工业4.0革命。

诺德(NORD)平行轴斜齿轮减速电机具有哪些特点?

  • 强大
    诺德(NORD)的平行轴斜齿轮减速电机可提供100到70,000 Nm的转矩 (工业齿轮箱 高达 282.000 Nm)。
  • 高效
    较为紧凑的设计节省了宝贵的安装空间。
  • 灵活
    与诺德(NORD)其它所有的减速电机系列一样,诺德(NORD)还提供了IEC和NEMA输入接口可供选择。

UNICASE平行轴斜齿轮减速电机 - 范围宽泛
诺德(NORD)平行轴斜齿轮减速电机包括14种不同的规格,转矩范围介于100与70,000 Nm之间,功率范围为0.12到200 kW。这些平行轴斜齿轮减速电机与变频器相互结合,可提供多种高效经济的系统解决方案。

高效的平行轴斜齿轮减速电机
带诺德(NORD)平行轴斜齿轮减速电机的电机具有较高的工作效率。它们采用平面型设计,因此在相当狭窄的空间应用中其效果较为合适。

平行轴斜齿轮减速电机的灵活性主要归功于诺德(NORD)于1981年研发的紧凑型UNICASE一体成型外壳,目前这已经成为一项国际标准。

阅读诺德(NORD)UNICASE一体成型外壳理念带来的诸多优势。
了解更多

模块化理念确保了平行轴斜齿轮减速电机的灵活性
在过去几十年间,诺德(NORD)推出的功能概念,即用户可通过尽可能少的平行轴斜齿轮减速电机模块,实现尽可能多的应用选项。这为诺德(NORD)的客户带来了很大的灵活性,帮助其节省大量时间,并大幅降低运营和维护成本。

UNICASE,平行轴斜齿轮减速电机结构理念!
诺德(NORD)针对每种具体的应用而提供了专门的UNICASE平行轴斜齿轮减速电机型号。通过诺德(NORD)的产品配置器,用户仅需几步,即可为其应用轻松选出合适的模块化平行轴斜齿轮减速电机!
点击这里