斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机
量身定制的驱动技术
得益于其一体成型外壳,诺德(NORD)斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机可以实现快速简单的配置,以应用于不同的场合。
带斜齿轮蜗轮蜗杆减速箱的诺德(NORD)减速机 - 量身定制的驱动技术
诺德(NORD)的斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机在需要高速比的应用中,其强度优势尤为明显。因此诺德(NORD)的斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机特别适合内部物、包装技术或食品工业领域。
选择诺德(NORD)斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机的四大理由:
- 稳健
诺德(NORD)的斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机具有高的过载能力。 - 用户友好
易于清洗的版本型号使得用户可以对驱动系统进行简单高效的清洁。 - 防腐蚀
深层的表面处理工艺可有效防止减速电机发生锈蚀。 - 灵活性
诺德(NORD)的模块化组件赋予用户较大的自由度。
模块化系统可实现的灵活性:诺德(NORD)的UNIVERSAL SI斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机
驱动系统适用于许多的应用场合,每种应用都有其特定的需求。通过SI系列一体成型斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机,您可以根据具体的应用需求,对所有的组件进行有效地组合。
UNIVERSAL斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机具有较高的功率密度和较低的空间需求。
除了带基础外壳的一体成型减速电机,诺德(NORD)还提供了更多组件方便您进行轻松配置。诺德(NORD)同时也乐意为您装配不同的组件。
了解更多关于模块化SI斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机的相关信息!
表面光滑,易于清洁:UNIVERSAL斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机SMI
在食品或制药等卫生要求较高的行业,设备及相关组件必须易于清洁。正因为如此,诺德(NORD)的SMI系列UNIVERSAL斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机采用了光滑的表面。
诺德(NORD)可以提供带IEC或NEMA电机的斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机,也可以提供通过法兰或底座安装的直连式减速电机型号。
UNICASE斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机:结构紧凑,经济高效
诺德(NORD)工程师于1981年提出了UNICASE一体成型的概念,将减速机的所有组件都集成在一体成型的外壳中。当时没有人能够想到这种设计终将成为齿轮箱壳体的国际标准。
UNICASE外壳取得成功的原因很简单:减速电机通过其所有元件的紧凑化布置,实现了更高的驱动转矩和更高的轴向和径向承载能力。诺德(NORD)的斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机就属于这种版本型号。
点击这里,了解诺德(NORD)的UNICASE斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机是如何对法国邮政服务供应商Chronopost的运输物流进行优化的。
单独组合的组件
由于诺德(NORD)UNIVERSAL系列蜗轮蜗杆减速电机的多功能性,客户可以灵活地订购单独的组件而非完全组装的驱动装置。诺德(NORD)公司为SI系列提供了灵活的解决方案。客户只需使用少量组件就可以为其应用选择较佳组合,从而较大的降低零件库存。
这些组件包括装配整个驱动装置所需的所有部件,以及装配说明。
不需要说明具体安装类型和安装位置。
诺德(NORD)UNIVERSAL系列蜗轮蜗杆减速机直连电机
诺德(NORD)还为UNIVERSAL的SI系列和SMI系列蜗轮蜗杆减速电机提供了直连电机的驱动类型,电机将直接安装在减速机上,而无需使用联轴器。这些减速电机仅根据订单组装。
因为取消了联轴器,这种驱动类型的减速电机外形特别紧凑,在空间有限的情况下大有优势。