MAXXDRIVE斜齿 - 伞齿轮工业齿轮箱

工业齿轮箱

  • 性能: 2,0 ‐ 2000 hp
  • 扭矩范围: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • 高强度精密制成的一体式外壳
  • 模块化方式和灵活的方案设计,在应用中的效果非常理想
  • 运行噪音低
尺寸: 11
安装位置: M1 - M6
比率: 12.5 - 30 000 : 1

特征

MAXXDRIVE工业齿轮箱的斜齿轮-伞齿轮版本采用了UNICASE一体成型理念制造,并提供了多种尺寸可供选择。多样化的密封选项使得工业齿轮箱能够适应不同的环境条件。灵活的温度调节功能还使得齿轮箱可以在环境条件不断变化的情况下正常使用,并延长了润滑油的使用寿命。加大的滚子轴承及其中心距配置增加了单个部件的过载能力和使用寿命。我们只需要用很短的时间来准备并做到快速交付。这显然是一种可行的方案,因为我们的专家熟悉每种应用的特定需求,并且我们还对组件库存进行了相关优化。

  • 多种输出轴承(标配)
  • 高效的风扇冷却配置
  • 多种可能的电机附件
  • 可以提供准备安装具有联轴器,制动器,监控等的完整系统
  • 配置易操作的逆止器,很容易改变旋转方向

  • 最佳的密封性能使部署时间显著延长,而不会产生任何泄漏
  • 高精度的伞齿轮,噪音低
  • 通过优化的风扇和气流来实现有效冷却
  • 高转矩能力
  • 提高了润滑油的使用寿命减少维护成本
  • 对称设计
  • 输出侧B14法兰(标配)
  • 6种可能的安装位置适用于各种应用场合
  • 可实现镜像和倾斜安装
  • 输入和输出轴可以根据客户尺寸定制
  • 使用寿命长
  • 高可靠性
  • 高精度

  • 输送带系统
  • 混合设备
  • 搅拌装置
  • 挤压机
  • 桶状设备
  • 轧机
  • 升降机
  • 其它多种应用

直接获得