MAXXDRIVE XT 直交轴齿轮箱
工业减速机
尺寸: | 7 |
---|---|
安装位置: | M1, M4, M5, M6 |
比率: | 6.3:1 - 22.4:1 |
MAXXDRIVE XT 型工业用双级式直交轴齿轮箱采用一体成型箱体设计,并且有不同的尺寸可供选择。通过与轴向风扇和空气导流罩相结合的设计,该工业齿轮箱获得非常高的热功率。另外,大型滚子轴承和中心距离可增加负载能力并延长使用寿命。
许多选配件来自经过验证的工业齿轮箱系列标准构件,因此交付时间与标准型 MAXXDRIVE 工业齿轮箱的交付时间几乎一致。诺德(NORD)能够提供较短的项目设计和交付时间,一方面原因是诺德(NORD)对不同的应用需求拥有雄厚的知识储备,另一方面库存优化也是成功因素之一。
- 坚固耐用的滚子轴承
- 可选用的高效风扇冷却系统
- 电机附件具有多种可能性
- 提供即装即用的完整驱动系统,包括联轴器、制动器、监测仪等
- 模块化附装的逆止器易于维修
- 久经考验的一体成型UNICASE设计
- 优化的密封确保长期运行无泄漏
- 高精度伞齿轮组,有效减少噪音
- 使用优化风扇和导流达到高效的冷却效果
- 高扭矩能力
- 润滑剂寿命长,维护成本低
- 对称设计
- 对称安装,有利于减少减速机的替代数量
- 可根据客户的尺寸要求改变输入轴和输出轴
- 可靠性高
- 使用寿命长
- 精度高