斜齿轮伞齿轮减速机

高负载能力、坚固耐用

我们的MAXXDRIVE伞齿轮减速机配备了内置式逆止器,是消除旋转方向变化影响的重载应用的理想之选,如输送机驱动装置等。

MAXXDRIVE斜齿 - 伞齿轮工业齿轮箱

工业齿轮箱
  • 性能: 2,0 ‐ 2000 hp
  • 扭矩范围: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • 高强度精密制成的一体式外壳
  • 模块化方式和灵活的方案设计,在应用中的效果非常理想
  • 运行噪音低

诺德伞齿轮减速机

即使在严苛的环境条件下依然具有出色的性能
诺德MAXXDRIVE伞齿轮减速机具有高承载能力、高转矩和低噪音。输出转矩高达250,000 Nm,功率高达1,500 kW,这些减速机在重载应用中提供了必要的驱动力,例如输送带系统、搅拌机、混合器、挤压机、滚筒或轧制机。

我们的MAXXDRIVE伞齿轮减速机包含2级和3级减速。齿轮采用优质的钢合金制成,表面经过硬化处理。

为何选择MAXXDRIVE伞齿轮减速机?

  • 强大
    减速机可提供高达250,000 Nm的转矩和高达1,500 kW的功率。
  • 灵活
    我们带伞齿轮的工业齿轮箱可以很容易地安装在全部6个表面。
  • 使用寿命
    通过UNICASE一体成型外壳,我们可以使用更大的滚子轴承,从而保证长的使用寿命。

诺德伞齿轮减速机具有高负载承受能力
得益于我们的UNICASE一体成型外壳(这已经成为一项全球通用的标准),我们的伞齿轮减速机具有很高的轴向和径向负载能力,因此可以安全承受运行过程所产生的负载。UNICASE设计的优点在于齿轮箱可以低噪音运行,效果较为明显。

我们的MAXXDRIVE伞齿轮减速机配备了便捷的逆止器,可以快速简单地更改旋转方向。

你希望了解关于我们高性能工业伞齿轮减速机的更多信息吗?

点击这里

更大的滚子轴承 - 更长的使用寿命
因为我们在伞齿轮减速机上使用了久经验证的UNICASE一体成型外壳设计,因此我们可以使用相对较大的滚子轴承。这些轴承的使用寿命比小型版本要长得多。除UNICASE外壳以外,齿轮箱使用寿命长的另一个原因是轴和齿轮的精确装配。