MAXXDRIVE工业齿轮箱

工业齿轮箱

  • 性能: 2.0 – 5360 hp
  • 扭矩范围: 132.000 - 2.200.000 lb-in
  • 高强度精密制成的一体式外壳
  • 模块化方式和灵活的方案设计,在应用中的效果非常理想
  • 运行噪音低
尺寸: 11
安装位置: M1 - M6
比率: 5.6: 1 - 30 000 : 1

特征

MAXXDRIVE工业齿轮箱的斜齿轮设计采用了UNICASE一体成型的制造理念,并且提供了各种尺寸供选择。这种设计方式使得搅拌驱动装置通常无需添加其它任何轴承即可实现其所有功能。加大的滚子轴承及其中心距配置增加了单个部件的过载能力和使用寿命。高效的冷却系统降低了油温,延长润滑油的使用寿命。我们只需要用很短的时间来准备并做到快速交付。这显然是一种可行的方案,因为我们的专家熟悉每种应用的特定需求,并且我们还对组件库存进行了相关优化。

  • 各种输出轴承配置,以最佳状态匹配不同的应用类型
  • 多种输出法兰选项
  • 多种电机连接或安装方法
  • 通过空气或水进行有效冷却
  • 可以提供准备安装具有联轴器,制动器,监控等的完整系统

最佳的密封性能可以防止润滑剂出现泄漏

低噪音运行可减少噪音干扰

高转矩能力

增强的润滑使用寿命能够最大限度地降低维护成本

对称设计

输出侧B14法兰(标配)

6种可能的安装位置,适用于各种应用场合

可实现镜像安装和倾斜安装

所有传动比(2级和3级)均采用相同的箱体尺寸和安装尺寸

输入和输出轴可以根据客户尺寸定制

可靠性极高

使用寿命长

精度高

  • 搅拌装置
  • 起重设备
  • 挤压机
  • 混合设备
  • 轧制机
  • 桶状设备
  • 破碎机
  • 升降机
  • 其它多种应用

直接获得