电机

诺德电机具有较高的工作效率,并且较为坚固耐用,可以与我们的减速电机结合使用。

电机

功率大,能耗低
诺德提供多种类型的电机,符合常见国际效率法规和标准的要求,我们的电机广泛应用于多种应用场合,这些电机不仅功能强大、坚固耐用,同时还能与诺德减速电机配合使用。

无论是搅拌器、输送系统、内部物流,还是食品工业:诺德电机都可以应用于高性能的场合。它们可以持续多年可靠运行,并且具有较高的工作效率(高达95%)。这有助于降低客户的运行成本,同时也有助于保护环境。

购买诺德电机的几大理由:

  • 高效率
    我们的电机符合现行IEC标准60034-30-1:2014以及EUP 640/2009的相关要求,即便是在节能同步电机的效率等级达到IE4级别的情况下。
  • 高质量
    我们按照严格的标准自主化生产电机类型。
  • 高可用性
    通过我们的自主化生产,我们能够在全球范围内实现电机的快速交付。
  • 高灵活性
    由于这些电机具有相同的尺寸,您可以在不同的能效等级之间快速切换,而无需对机械尺寸进行修改。

强大经济 - 我们的电机

应用于工业场合的电子驱动设备可消耗总能量的70%。因此对许多公司而言,电子驱动设备的优化潜力巨大。

正因为如此,诺德研发了一系列功能强大的节能电机。这些独立电机具有高的工作效率,甚至在某种程度上比现行的欧洲法规所规定的效率更高。

诺德节能电机几乎适用于多种应用场合。特别是其经济的IE4系列,一共包含3种不同的尺寸,其功率介于1.1到5.5kW之间。

你是否希望大幅降低其能源成本?那么了解关于我们高能效IE4同步电机的更多信息!
点击这里

应用于特殊领域的电机

在某些应用中,标准电机可能无法使用,例如环境条件过于苛刻,必须对重型负载进行移动,或者存在爆炸风险等情况。

对于这些情况,我们提供了功率范围介于0.12与30 kW之间的特种电机产品:防爆电机可应用于灰尘环境和气体环境。我们的电机通过了ATEX,IECEx和HazLoc标准认证。

我们的单独电机可以在要求较为严苛的钢铁生产条件下正常运行!
观看视频