防爆电机
安全理念
诺德(NORD)防爆电机的功率范围为0.12至30 kW,并且严格遵循欧洲ATEX指令要求。
防爆电机
在存在爆炸风险的区域,系统和部件必须符合其所在国家相关法规的要求。在欧盟范围内,这些防爆法规是指2014/34/EU指令。诺德(NORD)在气体和粉尘防爆保护领域拥有数十年的丰富经验,并专门针对此领域推出了功率为0.12至200 kW的坚固耐用型防爆电机。
除防爆要求外,这些防爆电机还符合防爆规定要求,如Ecodesign、EMC和RoHS指令。
除应用于欧洲市场的电机以外,诺德(NORD)还根据IEC EX标准,为世界上其它许多国家和地区(如俄罗斯、美国等)提供相应的防爆电机。
这些防爆电机具有防爆保护功能,特别适用于潜在爆炸性粉尘或气体环境。诺德(NORD)的防爆电机应用范围较为广泛,如驱动泵、搅拌器或起重设备。
诺德(NORD)防爆电机:名副其实
- 稳健
诺德(NORD)的防爆电机可以在2D或3D粉尘环境(区域21和22)以及2G或3G类气体环境(区域1和2)中可靠运行。 - 质量
诺德(NORD)与德国物理技术学会(PTB)和DEKRA考试认证公司(DEKRA EXAM GmbH)展开了紧密的合作,使得生产、检验和产品质量处于较高等级。所有2类防爆电机都通过了型式试验认证。 - 经验丰富
诺德(NORD)拥有多年的气体和粉尘防爆经验,过去十多年来诺德(NORD)所生产的防爆电机符合严格的防爆标准要求。
防尘防爆驱动装置
无论是粮食工业、食品工业,还是制药工业:这些应用领域都可能出现爆炸性粉尘环境。为了防止火灾或爆炸并保证防爆电机在欧洲地区的正常使用,这些防爆电机符合欧洲标准EN 60079-31和防爆等级tD的要求。
了解更多关于防尘防爆电机的诸多优势。
应用于气体环境的防爆电机
对于潜在易燃气体环境中的驱动系统,提供有效的防爆保护也是必不或缺的重要环节。因此,诺德(NORD)专门针对这些地区生产符合欧盟指令2014/34/EU严格规定的防爆电机类型。这些防爆电机具有IE2高效能级别,并且诺德(NORD)还专门为这些驱动装置提供了“增安型”(e)、“隔爆型”(d/de)和“无火花设计”(n)三种点火保护类型。
对于可能出现灰尘和气体的区域,诺德(NORD)也乐意根据客户的要求,提供带组合保护的驱动装置。