光滑表面同步电机

同步电机

  • Glattmotor_1
  • 性能: 1.5 – 7.5 hp
  • 全球认证和批准
  • 效率等级IE4

特征

诺德的光滑表面电机采用自主化生产方式,提供多种尺寸可供选择。由于采用了可冲洗设计,它们可以在卫生要求严格的环境中使用。此外这种驱动解决方案还可以提供nsd tupH选项。我们还提供基于永磁同步技术的电机以及光滑,易于清洁的外壳。我们采用永磁技术的高效同步电机确保了低运行成本。 此外,由于与NORD模块化系统完全兼容,驱动解决方案可以简单灵活地组合。

由于几乎恒定的电机转速,可以简化对应用的控制。下列选项可供选择:

  • 制动器(BRE+)、降噪制动器(NRB1/2)、外部风扇(F)
  • 电机保护:温度传感器(TF)、温度监控元件(TW)、静止加热装置(SH)
  • 电机连接:电机插头连接件(MS)
  • 可用的nsd tupH选项