光滑表面电机

异步电机

  • Glattmotor_1
  • Glattmotor_2
  • Glattmotor_3
  • Glattmotor_4
  • 性能: 0.16 - 1.5 hp
  • 全球认证和批准

特征

诺德光滑表面电机在我们自己的工厂生产,并提供给全球重要市场。由于是可冲洗设计,该电机适用于食品行业等场合。此类电机包括两种版本型号:表面光滑、无摩擦箱体以及经nsd tupH工艺处理后的箱体。此外诺德还提供了以下选件:

  • B侧选件:制动器(BRE)、增量式编码器(IG)
  • 电机保护:温度传感器(TF)、温度监测器(TW)、静止加热器(SH)
  • 电机连接:电机插头连接(MS)

以下三种功率的71基座号光滑表面电机尺寸有所更新:0.12 kW, 0.18kW和0.25kW。IE3能效等级保证了节能效果。铝合金外壳(防护等级IP66)保护电机免受腐蚀。

光滑电机BG71

  • SK 71SP/4 HM(T)
  • SK 71MP/4 HM(T)
  • SK 71LP/4 HM(T)
  • SK 80LH/4 HM(T)
  • SK 90SH/4 HM(T)
  • SK 100SH/4 HM(T)
  • SK 100LH/4 HM(T)