光滑表面电机

产品信息

Product images

描述

性能:
0,5 - 1,5 hp

Please click here to configure your drive system

Product configurator

光滑表面电机极易于彻底清洗。特别是采用齿轮装置的光滑表面电机(例如NORDBLOC.1的斜齿轮伞齿轮装置或SMI蜗轮齿轮装置),这些电机极好地适用于卫生要求较高的环境,如食品行业。

铝制的诺德(NORD)系统满足IP69K防护等级,因此可以用高压液体清洗。系统的冲洗设计利于快速可靠地排除液体。为达到最佳耐腐蚀性,这些电机还可以采用nsd tupH涂层。有了这些特性,可用轻金属替代不锈钢金属驱动装置—不仅可用于食品生产和其他卫生敏感领域,还可用于含有盐水的恶劣环境。

诺德(NORD)光滑电机的更多实用优点有:

  • 效率高、寿命长、运行成本低和散热少(根据需求,表面温度可低至+60℃);
  • 诺德(NORD)的模块化系统实现了最大灵活性(采用各种类型的齿轮装置);
  • 可选择制动器、风扇和其他设备(参见“选项”选项卡);

诺德(NORD)通过自主研发为全世界的重要市场提供电机。自主研发可确保高度独立性,不受外部供应商的影响,这种自主性可以为客户带来决定性优势,保证较短且高度可靠的交付周期。

直接获得