节能电机

产品信息

Product images

描述

性能:
0,16 - 75 hp

请点击此处来配置您的驱动系统

Product configurator

诺德(NORD)满足当前所有的效率法规并为全球市场提供大量节能电机,大大降低了客户的运营成本。除了降低能耗,所有节能型诺德(NORD)电机都采用了非常坚固耐用、低维护的设计。

该系列电机的设计确保了多数情况下不需要更改电机的外部尺寸,即可将其提升至更高能效等级。

全球使用的大部分的高效诺德(NORD)电机主要采用50Hz和60Hz的电源。

IE2电机的特点:

  • 符合标准的高效率
  • 设计驱动装置时,确保高安全等级的热保护
  • 降低运营成本;
  • 高过载保护;
  • 低损失、少废热;
  • 增大启动和停机扭矩;

IE2系统通常用于宽电压范围。配装变频器的IE2电机在未来几年内仍然可用。

IE3电机的特点:

  • 效率更高;
  • 额外热保护;
  • 更多地降低运营成本;
  • 更高的过载保护;

可提供功率为0.12-55kW的IE3电机。

诺德(NORD)自主研发电机并向全球的主要市场供货。自主研发可确保高度独立性,不受外部供应商的影响,这种自主性可以为客户带来决定性优势,保证较短且高度可靠的交付周期。 诺德(NORD)电机适宜匹配诺德(NORD)齿轮箱和变频器,且选择范围非常广。

直接获得

Available Software

产品配置器

配置您的NORD产品,并向我们发送一个请求

产品配置器

配置您的NORD产品,并向我们发送一个请求

语言:
英语, 德语, 捷克语, 法语, 美式英语
Online:
开始