IE5 +同步电机

IE5 +同步电机

  • 功率范围:0.35 – 1.1 kW(0.5 – 1.5 hp)
  • 可用作nsd tupH和IP69K的选件
  • 国际认证,全球适用
  • 支持多种电机安装方式:直装、NEMA和IEC
  • 能效等级:IE5 +

特征

“新一代诺德IE5 +同步电机是诺德精心打造的一款产品,具有高效、卫生和紧凑等特点,可用于内部物流以及食品和饮料行业。诺德的电机结构紧凑并采用卫生型设计,具有高耐蚀性且易于清洗。其中nsd tupH或IP69K型号可选配永磁同步电机(PMSM)。电机集成的编码器为标准配置,并且可选配集成的机械制动器。借助此电机,可兼容低版本型号,降低使用成本。它能与诺德模块化系统中的所有齿轮箱及变频器兼容。

2020年第二季度上市

直接获得