同步电机

高性能应用

诺德(NORD)的同步电机运行较为高效。因此它们在能源密集型领域的应用效果比较理想,如内部物流。

IE5+ 同步电机(TEFC)

紧凑高效

  • 性能: 0.5 HP - 5.00 HP
  • 下一能效等级:IE5+
  • 国际认证全球适用
  • 紧凑设计
  • 整个调节范围内都保持高能效等级

IE5+ 同步电机(TENV)

高效节能,卫生紧凑

  • 性能: 0.5 HP - 3 HP
  • 防护等级: IP69K
  • 能效等级:IE5+
  • 可选配 IP69K 型
  • 国际认证全球适用
  • 紧凑的便于清洁卫生的结构设计
  • 整个调节范围内都保持高能效等级

标准同步电机

同步电机

  • 性能: 1.5 HP - 7.5 HP
  • 能效等级 IE4
  • 全球认证和批准

同步电机

高能效
诺德(NORD)同步电机具有较高的工作效率和功率密度。由于这些优异的性能,同步电机的节能效果较为理想,特别是在连续运行的情况下。

诺德(NORD)的IE4同步电机广泛应用于大多数区域,特别是在内部物流(例如后期配送中心和机场)以及泵、风机等场合。

IEC 60034-30-2:2016 / DIN VDE 0530-30-2:2019-02 标准根据效率参数规定了对于电动机的能效要求。诺德(NORD)IE4电机基于永磁技术确保相应的高效率。即使转速很低,电机也可以达到很高的扭矩和特别高的能效等级(IE4 或更高)。电机仅为与变频器搭配使用的场合而设计。

诺德(NORD)传动集团提供功率范围 0.35 至 5.50 kW 之间的IE4电机。

诺德(NORD)的交流同步电机:高效率,低能耗

  • 效率
    诺德(NORD)的交流同步电机具有很高的工作效率。与一般异步电机所不同的是,即使在非满载运行和低速情况下,这种同步电机仍然具有较高的效率。
  • 高性能
    诺德(NORD)同步电机的突出优点在于其具有很高的转矩以及高达300%的过载能力。
  • 稳健
    诺德(NORD)同步电机可以提供不带风扇的可冲洗设计,如有需要。
  • 灵活
    诺德(NORD)的同步电机具有较高的功率密度,其结构较为紧凑,因此易于安装在狭小空间内部。

经济性:诺德(NORD)的高效节能电机
诺德(NORD)交流同步电机使用了永磁体技术,无需通过外部能量来产生磁场,运行较为高效。

这项技术使得诺德(NORD)的IE4同步电机比目前欧盟指令640/2009(2009/125)所规定的效率要高得多。

因此诺德(NORD)高效节能电机可以大幅降低您的运行成本。这些驱动装置的投资成本往往在不到两年的时间内即可收回(ROI)。

您想了解关于诺德(NORD)高效IE4同步电机的更多信息吗?

点击这里

诺德(NORD)IE4同步电机减少了电机型号数量
由于采用永磁体并且具有优异的散热性能,诺德(NORD)的同步电机具有更高的功率密度和更高的转矩。

诺德(NORD)交流同步电机结构紧凑,可轻松集成到狭小空间内。由于诺德(NORD)IE4同步电机的频率范围较为宽泛(高达70 Hz),因此用户可以减少其驱动装置的型号数量。

诺德(NORD)的光滑表面电机在食品行业的应用效果较为理想
诺德(NORD)交流同步电机不仅结构紧凑,功能强大,而且易于清洁。由于其采用了卫生且易于清洗的表面,因此这种光滑表面电机较易于清洗,在食品工业的应用效果比较理想。坚固耐用的铝制外壳其防护等级高达IP69K,还可以进行高压清洁。

新一代IE5+电机可降低运营成本,适合可冲洗式应用场合:

 高运行效率

 降低总运营成本(TCO),投资回报快(ROI)

 基于大转速范围和恒定扭矩减少派生型号数量

 易清洁,表面光滑式和无风扇式电机设计确保出色的耐腐蚀性

 诺德(NORD)模块化系统中的变频器、减速机、电机相互匹配

 紧凑和卫生的结构设计,用途广泛

特点:

 新一代永磁同步电机(PMSM)

 功率范围0.35至1.1kW/集成于同一基座号

 IEC B14法兰固定式,IEC B5法兰固定式,NEMA C-face法兰固定式,可直连诺德(NORD)减速箱

 扭矩范围1.6至4.8Nm//集成于同一基座号

 转速范围0至2100min-1

 可选配特殊表面处理技术(nsd tupH)和防护登记IP69K

 可选配与电机一体化安装的编码器和机械式制动器

发现诺德(NORD)同步电机的诸多优势。

了解更多

诺德(NORD)光滑表面电机:

ISO B

仅搭配诺德(NORD)变频器使用

附带诺德(NORD)变频器的开环或闭环运行

可冲洗设计

  • 规格:80 – 100
  • 功率:0.75 – 2.2kW
  • 极数:4
  • 防护等级:IP66(可选IP69K)与诺德(NORD)减速机搭配
  • 能效等级:IE4