驱动解决方案

饮料行业

诺德传动可为您提供定制化驱动解决方案,以满足各种饮料处理系统的工艺需求。从搅拌、洗瓶、灌装到包装,诺德传动均可为您的应用提供完美的解决方案。

高效

诺德驱动解决方案均基于环保理念而设计,且符合新兴经济区域的能效标准。

  • 轻型铝制构造
  • 符合所有要求的诺德电机,包括IE3和IE4电机
  • 诺德同轴和伞齿轮减速机的效率高达95%-97%

可靠

从齿轮到PCBs, 诺德机械产品所有的零部件都是来自自主的生产工厂,这确保了其卓越的适用性、耐用性、使用寿命长和低维护率。多种选择满足所有饮料行业的需求

  • 特殊润滑油,专为高温和低温或者热冲洗
  • 过热保护设计温度传感器
  • IP66或IP69K防护等级
  • 不锈钢轴及配件、金属风扇、无风扇设计等

久经考验

具有挑战性的环境是饮料生产过程中常见的问题。为此诺德特殊的解决方案已经为此经过多次测试。

  • Nsd tupH密封转化系统适用于对抗腐蚀、化学品、高压、高温的冲洗
  • 乳品厂特殊选件:开放式冷凝孔、防冷凝加热器