食品行业

“我们较为满意诺德(NORD)提供的驱动技术,物料输送系统可以按照要求每小时处理24,000瓶,这些都归功于由诺德(NORD)设计和实施的高效节能驱动方案”(引自 Lammsbrau 酿酒厂管理经营者 Gerhard Winnwa 的话)

诺德(NORD)为食品行业的细分市场提供专门有针对性的驱动解决方案。

  • 烘焙业
  • 海鲜业
  • 肉类加工业
  • 乳品业

诺德(NORD)在设计驱动方案时,将产品生命周期全部可能发生的费用考虑在内,这就是诺德(NORD)推崇的TCO ( 总体拥有成本) 理念,该理念指引诺德(NORD)持续改进产品设计,综合各种因素为客户降低营运成本:

提供IE2/IE3高效节能电机,配合诺德(NORD)变频器使用节能效果更佳

  • 采用高品质润滑油,降低减速电机维护费用
  • 减少废热产生,防止热量传导至冷却区域
  • 通过简便组装和拆卸(哈廷插头)减少停机检查时间

能源效率 的案例分析

高效

诺德(NORD)传动集团的驱动解决方案秉承环保理念,致力于减少二氧化碳排放。

  • 诺德(NORD)的低惯量电机适用于变频器运行,且满足新的国际能源要求。
  • 诺德(NORD)变频器可以确保高效运行,改进过程控制和较佳的电机功率。
  • 服务和维护良好的诺德(NORD)驱动设备可以减少停机时间,因此有助于提高整个系统的效率和可用性。

可靠

食品行业中的故障预防是至关重要的。因此,可靠性是诺德(NORD)在开发驱动解决方案时的主要关注点。诺德(NORD)旗下的系统组件都是精确匹配的,保证了系统的平稳运行。

  • 一体成型的齿轮马达提供精确定位的轴承和传动轴
  • AUTOVENT防漏设计
  • 精密制造的齿轮始终确保较小的磨损
  • 工业齿轮箱比较坚固,几乎静音运行,并且使用寿命较长
  • 诺德(NORD)变频器以电子方式保护驱动系统,并能够将操作数据可视化

经久证明

  • 诺德(NORD)的电子控制传动带驱动器的可靠性和成本效益,已在世界各地的物流应用中得到了证明。该系统灵活性强,功能齐全,操作方便。诺德(NORD)驱动系统确保较高的运输速度,由于安全措施的增加,这种速度越来越常见。
  • 诺德(NORD)的机电一体化驱动系统,基于轻型和高效的两级伞齿轮减速电机。与壁挂式或电动变频器相结合,形成高效的驱动系统。诺德(NORD)还为多种总线系统以及相应的软件提供所需的电缆连接器和接口。

诺德(NORD)传动集团灵活解决方案

加工

泵送

诺德(NORD)传动集团提供以下特殊功能的泵驱动:

  • 按需提供高/软起动转矩
  • 墙式或电机式安装变频器
  • 食品级润滑油
  • 安全的卡夹街头或者插拔接头

混合,搅拌,柔和

诺德(NORD)传动集团可为不同规格的搅拌机提供高功率减速电机:

  • 坚固的输出轴轴承,适用于重载荷
  • 可防止过热的温度传感器
  • 适合“安全停止”和逆向传动的可编程式变频器
  • 转向相反的双箱体搅拌机

加热,冷却,冻结

诺德(NORD)传动集团针对恶劣温度提供相应的驱动解决方案:

  • 附带/不带风扇的不同配置
  • 适用于高低温的食品级润滑油和轴承润滑脂
  • 冷凝水排出口
  • 不锈钢接头

切割,切片,配料

诺德(NORD)传动集团提供在CIP区域安装和设备集成系统:

  • 驱动组件表面光滑,易于清洁
  • 符合FAD要求的密封铝制表面,可抵抗PH2-12
  • 不锈钢接头
  • 防护登记IP66或可选IP69K

包装

灌装

诺德(NORD)传动集团为灌装与输送设备提供定制传动装置:

  • 绝对量编码器和增量编码器
  • 即插即用式连接技术
  • 光滑表面
  • 高品质的油漆或密封表面,便于清洁

输送

诺德(NORD)传动集团为水平、垂直和倾斜输送带提供了多种解决方案:

  • 高精度定位编码器
  • 用于控制柜、墙式或集成式的节能变频器
  • 高品质的油漆或密封表面,便于清洁
  • 软启动、斜坡减速和停止功能

二次包装

诺德(NORD)传动集团为断续作业和持续作业提供电耗量较小的驱动系统:

  • 结构紧凑,即插即用式连接
  • 墙式或集成式安装变频器
  • 高精度定位编码器
  • 高品质的油漆或密封表面,便于清洁

码垛

诺德(NORD)传动集团涉及精确定位和动态相应的解决方案:

  • 轻量化的紧凑型铝制驱动单元
  • 装鱼控制柜内或电机上的变频器,用于利用旋转编码器反馈实时定位
  • 高品质的油漆或密封表面,便于清洁
  • 软启动、斜坡减速、制动和停止功能

诺德(NORD)全球服务理念

  • 提供24 / 48 / 72 小时响应承诺
  • 服务热线随时解答机械和电子产品有关问题