泵业

在泵业强大的智能解决方案

智能泵需要智能驱动设备。NORD 提供了通用驱动解决方案,以解决客户的具体要求,并满足泵业内部的标准化需求。

process data pump drive

强劲 - 智能 - 防爆

旋叶泵配套NORD斜齿轮减速电机

高性能泵业专用NORD减速电机

顶级泵的性能体现在必须能够处理各种粘度等级的介质。NORD提供了多种驱动器,以满足特定泵速和转矩的要求,包括固定转速驱动器,机械式调速驱动器以及带有复杂数字控制的驱动器。

关注焦点:泵用防爆驱动产品

可靠的NORD驱动产品具有足够强大的能力驱动即使是最有粘性的介质,如奶油,牙膏,润肤膏,甚至面团。在某些情况下,由于液体抽动,或者空气中混有粉尘,因此具有防爆要求。在这些情况下,NORD能够根据需要提供特殊电机,甚至是变频器来处理即使是处于危险环境中的泵设备。

泵用NORD变频器

NORD变频器允许更大范围对泵的控制。泵的流量或其他流程参数等,可通过对变频器进行参数设置来进行改变或存贮。变频器可处理所有特殊泵的控制,例如,当控制压力时,变频器可进行数据采集,PID控制和速度控制。NORD为几乎所有的标准现场总线系统提供了模块,这些模块通过简单地插入变频器就能集成到现场总线网络。

机械优化整合

采用多种斜齿轮减速机,伞齿轮减速机和蜗轮蜗杆减速机,再加上一个强大的电机和变频器作为选择,NORD为泵业提供了一个完美的解决方案。NORD还提供特殊的替代键轴的钻孔轴加强型轴承和法兰安装减速电机,以满足泵制造商的特殊要求。