木工机械

强大和有效的解决方案应用在木材业

“NORD 产品符合我们的要求,其方案远优于其它同类产品制造商,而且他提供的技术支持也非常棒,” VFM公司的经理Brad Macaulay先生说,这是一家加拿大木材工业的客户。

wood

输送 - 移动 - 定位

NORD 驱动产品控制每一个72英寸的电锯

输送设备采用集成分布式驱动技术

NORD为木材行业具体需求提供了特殊装备的驱动产品。通常输送和存储检索系统采用模块化设计,并要求集成驱动技术分布式控制。这一点尤其适用于辊道输送机和超高立体存储检索系统。

利用伺服技术进行移动和定位

伺服技术在木材业是一个重要组成部分和强大的自动化解决方案。钻铣中心经常使用的边缘处理设备或行走电锯,从而实现最大的工作效率。NORD伺服技术集控制器,电机和减速机于一身。这提供了高层次动态以及提高了产品质量和效益。此外,NORD智能伺服驱动器,同时还通过一个内置的实时可编程控制器PLC,进行驱动相关的控制任务。

saege
案例:飞舞的电锯

NORD伺服控制器技术提供的操作指令,能够马上执行,不需要编程,而是仅仅需要进行参数配置。一些应用的例子包括:喂料及工件切割等。在这里,飞锯轴和工件运动是同步的。此举的目的,即便工件行走的速度有变化,都能保证恰到好处地切割。

各种广泛的应用采用符合ATEX 标准的驱动产品

NORD提供符合ATEX标准94/9/EU和99/92/EU条款规定的电机和减速器。木材行业专用的NORD减速电机防护等级高达IP67,能够适应大范围的环境温度,并能应对高风险的环境,如木屑,刨花和溶剂集中。因此,该系列产品对于机械设计师在木材业设备选型中,几乎普遍适用。