来自诺德(NORD)传动集团的减速电机
供给Durance Granulats公司
SMIL为Gradanne采石场的新型输送系统选用了诺德(NORD)传动集团的齿轮电机,该采石场位于法国南部由Durance Granulats经营。此举将使采石场每年的矿石处理量增长25%,从400,000吨提高到500,000吨。
专注于客户
总部设在靠近Montpellier的Frontignan,冶金行业 专家SMIL( Société de Montage Industriels du Languedoc )是复杂输送系统的制造商,通常为重载设计。其目标市场主要有三类:采石场和矿场、工业建筑、航空及船舶应用。SMIL工程师和制造商共同定制系统,并提供一切必要的现场安装服务。
专注于项目
SMIL为Durance Granulates采石场开发新型内部物流系统,显著提高了工厂的生产效率,该采石场位于法国南部的Gardanne。新的皮带输送机选用诺德(NORD)的SK90系列伞齿轮减速电机,
- 此举可使得采石场同时开采三种不同来源的原料,而非只有一种
- 从而使采石场每年的产值增长25%,矿石处理量提高到500,000吨。
项目挑战
Durance Granulats,EUROVIA集团的一个子公司,经营一个位于法国南部Gardanne的采石场,这里可以生产和加工建筑材料的组成原料。为了提高采石场的产能,公司委托SMIL设计并安装砂石加工设备,该设备包括25个新的带式输送机和在之前废弃在工厂的设备部分拆除并翻新。
开采更多原料 – 设备更新的一个主要目的是提高生产能力,同时开采三种不同来源的原料而非之前的一种。该项目完成后,可以从采石场以及30公里外的第二个采点开采砂石、砾石、石碴和原矿。这些原料主要用于道路工程(路面基层和路基层)。第三种来源是回收现场,从公共设施拆除后的瓦砾中回收原料。输送机将原材料的目的地、回收设备、采石场的出口连接在一起。
设计保证工作寿命 – SMIL带式输送机所需的驱动解决方案必须保证从始至终安全可靠运行。万一发生任何电机故障,驱动系统必须能够灵活更换。
应用解决方案
即使在有限的预算下,诺德(NORD)仍然能够为输送机的设计提供安全可靠和易于维护的驱动解决方案。
集成安全性 – 带式输送机选用了SK90系列伞齿轮减速电机,该型号电机密封性已达到IP55标准,并配置了逆止器。配置机械式逆止器后,当输送机停止运行时防止输送带由于负载而向后运行。逆止器被集成到减速机中。诺德(NORD)交付了26台额定功率从2.2 kW到22 kW的减速电机。
实用并可靠 – 集成所有轴承位的一体式UNICASE齿轮箱体具有优异的抗扭强度、径向和轴向承载能力。由于所有的轴承位都是一次装夹加工完成,保证了齿轮的工作寿命。在SMIL车间进行预装配,使减速电机匹配输送机头。选用具有IEC接头的通用型电机,发生故障时可以快速方便地更换。诺德(NORD)减速电机可靠性高,满足采石场等恶劣环境的应用。
全面合作 – 在初始研发阶段,SMIL就得到了来自诺德(NORD)团队的技术支持,为目标应用协助选择较为合适的设备。当复杂的Gardanne项目进行时,Durance Granulats为另一家工厂的输送机也选用了诺德(NORD)驱动系统。