Wild Goose Canning公司

小型移动灌装线

Wild Goose Canning公司成立于2009年,起初是一家名为“Boulder”的工程与机械加工公司。当该公司联合创始人Jeff Aldred和Alexis Foreman联系Upslope Brewing公司对受损的灌装系统进行修理时,这两位创始人意识到他们不仅能够修理灌装线,而且还能重新生产一条性能更加优异的灌装线以避免刮伤事故。

专注于客户

Wild Goose Canning (WGC)公司于2011年美国国际精酿啤酒工艺大会(the 2011 Craft Brewers Conference)上发布了其首个移动灌装生产线,并迅速发展成为业界领先的灌装系统供应商之一。
自那时起,WGC公司一直致力于满足全球各地精酿啤酒工艺和饮料行业小型灌装系统的各种需求,并补强其产品系列,包括封口机和卸垛机。凭借不断扩展的产品系列,WGC公司帮助客户对各种不同的物料进行灵活混搭,使整个系统能够完美满足客户的各种需求。WGC公司自成立以来,每年销售额都保持着100%的增长速率,并持续不断地扩大其全球业务。该公司目前拥有50名员工。

 - - -

项目挑战

物料灌装在饮料行业中显得至关重要。某些产品只能短时储存,此后必须快速转移到瓶罐或小桶中,以保证其新鲜度绝对满足客户的需求。该过程花费的时间将会对最终的结果产生巨大的影响。包装线故障可能对公司造成不利的影响,进而导致巨额的生产成本或损失。生产线的速率和时间也非常重要,对上述两者进行精确控制能够保证瓶罐得到及时和高效的灌装。

自啤酒大史Roger Walz担任WGC公司销售副总裁起,诺德(NORD)传动集团的产品就被纳入Wild Goose公司的考虑范围内。“选择诺德(NORD)这点并不奇怪,因为Jeff和Alexis(WGC公司的联合创始人)会为灌装线选择高质量的产品部件,”Walz说道,“迄今为止我们没有听到任何内部或外部投诉意见,因此我们没有必要对生产线进行重建。”

Aldred和Foreman正在寻求国际知名的减速机供应商,因此诺德(NORD)驱动系统自最开始就进入WGC生产线组件供应商的备选名单,因此无论这些驱动系统的安装位置位于何处,我们都可以对其进行彻底的维修。另外一个关键性考虑因素是将变频驱动装置(VFD)直接安装在电机上,这将进一步缩小供应商的选择范围。Aldred曾经在其它啤酒厂商的设备上见过诺德(NORD)传动公司的产品,并且诺德(NORD)提供了最优惠的价格,能够满足所有限制性条件和要求。这与诺德(NORD)传动集团产品的超高质量和经久耐用不谋而合,因此诺德(NORD)是您最明智的选择。

应用解决方案

WGC公司的主要产品是其移动灌装线,每条灌装线包括2至4个灌装头,灌装速度可达27到42罐/分钟。每条灌装线都采用高质量的零部件,包括诺德(NORD)FLEXBLOC™ C型减速机和与诺德(NORD)传动公司分布式交流矢量驱动装置配套的电动机。

诺德(NORD)驱动装置不仅工作可靠,而且能够按期交付。“如果今天您没有找到我们的订单,那只是因为这些设备在两天前就已经完成了交付,”WGC公司采购经理Lauren Daggett说道,“诺德(NORD)的库存非常充裕。”Walz指出,“这些产品非常可靠,诺德(NORD)能够在全球范围内为客户提供满意的服务支持。由于目前许多地方都采用大型包装线,一旦灌装线出现异常,无疑会使得整个问题变得雪上加霜。如果出现这种情况,您可以寻求诺德(NORD)进行快速发货。”

这种驱动解决方案包括空心轴盖、转矩臂、分布式SK200E交流矢量驱动装置以及NEMA C面电机等。诺德(NORD)传动集团不同的产品线保持了高度的一致性。当涉及海外客户的诸多电源选项时,WGC公司和诺德(NORD)应用工程和销售团队还将定期展开对话。

下载案例分析

Download PDF of the Wild Goose case study here - download