Octopi啤酒厂

舌尖上的诺德

随着人们对精酿啤酒的需求持续增长,啤酒制造商开始转向与合同酿造商展开合作,将其作为一种性价比高的替代性酿造方案,帮助它们进入快速增长的精酿市场领域。与酿造商签订合同,不仅有助于降低租金成本,以及无需花费巨额设备成本开设新的精酿啤酒厂,而且还带来诸多地理环境优势,可以因地制宜地使得精酿啤酒的销路更加畅通。

Octopi啤酒厂

客户

专注于客户

Octopi啤酒厂是中西部地区的合同啤酒厂,其最近在美国威斯康星州麦迪逊市郊新开设了一家占地面积约18,000平方英尺的酿酒厂。凭借其先进的设备和熟练的员工,Octopi啤酒厂不仅亲自参与啤酒酿造过程,还根据自身在精酿啤酒领域所取得的成功经验,为客户提供全面的咨询服务和战略发展建议。“我们是真正的一站式商店。我们能够解决关于营销、设计、分销、审计、酿造等方面的所有问题,并积极地开展商业化工作。我们的成功是与客户息息相关的,”Isaac说道。

项目

项目挑战

诺德SK9072.1螺旋斜齿轮减速电机和SK4282平行轴咬合电机™同时配备了功率为5马力的电动机,前者在过滤槽(Lauter Tun)中对机械耙进行转动,后者则在麦芽浆桶(Mash Tun)中对搅拌器进行旋转。

  • 空心孔
  • 法兰安装
  • 节能电机

解决方案

应用解决方案

可冲洗功能
诺德的NSDtupH密封表面转换系统(Sealed Surface Conversion System)为不锈钢减速机提供了具有性价比的减重替代方案。通过革命性的过程工艺,铝合金减速机的外壳和组件在电的催化作用下,其表面发生了分子转化。NSDtupH具备优异的化学、腐蚀和耐磨特性。转化后的表面对划伤的耐受能力很强,采用该工艺后表面硬度为原始铝合金的6-7倍。

电子驱动控制
可用的分散或集中式VFD控制是诺德解决方案的另一大优点。SK200E、SK180E和新的SK135E交流矢量驱动器系列全都采用了分布式控制拓扑结构。每个系列都有其独特的优点和优势。当驱动器采用电机安装方式时,它会取代电动机的接线盒,以创建一个完全集成的电机/驱动器。分布式控制VFD无需提供成本高昂的中央控制柜和布线系统,持续地节约成本,减少安装时间,并将人力成本限定在比较小的范围内。系统的修改和升级变得较为便宜。

应用于混合和泄漏保护的重型轴承
诺德的重型、可扩展式轴承结构同样适用于高度可靠的自由混合方案。每种设计都具有自己独特的优点以及增强型泄漏安全等级。

滑面电机
诺德扩充了它的电机产品系列,包括具有光滑表面的电机,可以为卫生和清洁要求较高的饮料行业和应用,提供一种性价比高、重量较轻、易于清洁的理想解决方案。

因为每个诺德产品都可以根据您的应用需求进行单独定制,我们将为您提供较佳的解决方案以满足您的各种要求。诺德组件是清洁、安全、可靠和高效的,可以长时间连续工作,并且维护相当之少。

下载案例分析

Case_study_download_teaser

下载PDF案例分析OCTOPI 此处 下载 | PDF (666 KB)