Zotter

坚固耐用的驱动系统展现自己甜美的一面

Zotter巧克力工厂是对源源不断的参观者开放的 – 因此,系统运作的可靠性至关重要。输送、抽吸、搅拌和其他设备都由诺德减速电机驱动。

zotter_case_study_mr.zotter.jpg

Josef Zotter

客户

专注于客户

zotter_case_study_geared_motor

Zotters吧可提供各式风味包括芦笋、伏尔加酒、芹菜、奶酪、酸橙、薰衣草和更多更奇特的口味。无论何时,Zotter都可供365多种口味的巧克力。尽管如此,巧克力仍然是其他全能产品范围内不可或缺的组成部分。在欧洲,Zotter是少数的在室内生产巧克力的企业之一 – 也是一个使用公平贸易配料的企业。

专注于项目
Zotter巧克力生产设备是由瑞士工程专家 - 布勒设计并安装。诺德减速电机为各生产环节的稳定执行提供了保证,包括:

  • 研磨、搅拌和各原料成分的混合
  • 固体和液体的输送
  • 填充、压缩和排气

项目

项目挑战

zotter_case_study_project

由可可豆制作成巧克力需经过很多必要的步骤。各种状态下的配料及混合物都需要在几个小时或几天内保持连续运动。这些过程都需要可靠的驱动系统。在位于奥地利南部的Zotter Schokoladen工厂,这些驱动设备的可靠性和故障防护措施提供了双重保障。首先,运行平稳确保了产品的高质量,此外,每天都有参观者前来参观生产过程,不能发生任何意外。

可靠性可接受公众检验 – Zotter工厂有时一天接待多达3000名参观者,这就意味着每年都有成千上万的见证者漫步在位于生产车间的楼道中,这里有烘烤机、破碎机、磅秤和搅拌机、滚压机和揉捏机等运作场景。因此,生产车间也是一个没有停顿的的展示厅。

先进可靠 – 从翻转豆到产出成品涉及到一系列的研磨、混合、搅拌、输送、抽吸、填充和排泄等过程。对于不同的任务,驱动器加载和运行的应用模式也有很大不同,因此先进的驱动技术对于所有机器的平稳运行是重要的。同时驱动的可靠性也是比较重要的,减速电机的供应商应能对驱动中的任何问题作出快速响应。

解决方案

应用解决方案

zotter_case_study_solution

在Zotters巧克力生产设备中,诺德减速机电机能满足各环节的不同需求。例如,诺德驱动的装置将豆子在清洗、烘烤、消毒站之间运输;诺德驱动的磨床将可可豆转为糊状;诺德驱动的泵将可可的糊状通过管道与糖和其他配料混合。

优化的结构配置 – 运转中,承载能力更高。已有的应用,NORDBLOCK.1减速电机驱动螺杆泵。此系列减速机,齿轮可通轴承孔。不改变中心矩,NORDBLOCK.1系列减速机交错布置轴承孔,以便增加轴承规格。轴承规格的增大,承载能力加强,可承受更大的径向轴向负载。

驱动全过程 – 输送机连接五轧制机,将中间固化物逐渐细化。在巧克力生产的最后阶段,诺德驱动又用于各种输送、混合、抽吸系统,包括用于精炼机的灌装和疏散。

下载案例分析

Case_study_download_teaser

此处下载PDF案例分析ZOTTER 下载 | PDF (532 KB)