Torresol能源

跟随太阳调整角度的弹性减速电机

西班牙Gemasolar太阳能热电厂通过5300个弹性诺德(NORD)为大量定日镜提供太阳跟踪服务:转动和倾斜这些反射镜可以确保其将阳光较大限度上反射到工厂中心塔上。

 - - Spanish -

专注于客户

Torresol能源投资公司成立于2008年,是西班牙工程巨头SENER Ingenieríay Sistemas和阿布扎比国有未来能源企业Masdar共同组建的合资企业,Torresol公司致力于CSP(“集中太阳能发电”)工厂的建设、运营和维护,以及进一步开发这种太阳能热能技术。该公司在地中海地区、中东和美国设有运营工厂或开展相关项目。

专注于项目
Gemasolar太阳能发电厂的总额定功率为19 MW,预计净发电量为每年110 GWh,这些电量足以供应约3万户家庭,每年可减少约4万吨CO2排放量。诺德(NORD)传动设备有限公司为2650台定日镜各自准备了一对驱动器,即一共5300台NORDBLOC.1减速电机。这些减速电机可以在恶劣的条件下可靠运行,并对每面定日镜进行连续、精确的调节,以紧密跟踪太阳路径。

 - - Spanish -

项目挑战

西班牙南部Gemasolar发电厂是属于该类型的发电厂:庞大的定日镜装置阵列分布在面积为185公顷的范围内,从而将阳光聚焦于中央塔顶的吸收器区域。特殊的液体穿过塔顶吸收器并且对聚焦的热能进行收集,我们也称之为“集中太阳能(CSP)”。随后加热介质流过热交换器,并在热交换器中再次冷却,产生的水蒸汽驱动蒸汽轮机,促使发电机发出电能。该系统还可以将部分水蒸气转移至水箱并存储起来,以在日落后进行发电。
光无处不在。– 定日镜被设计为可转动和倾斜的,以确保从黎明到黄昏,只要太阳还保持在定日镜的反射范围内,太阳光就能够尽可能多地反射到塔上指定区域。显然每面定日镜都必须在一天内反复调整,因为只有当定日镜处于相当理想的位置时,定日镜才能捕获相当大的光和热功率。
坚固耐用。 –鉴于这些定日镜装置的尺寸、重量和形状,每面定日镜都需要提供一种强大、健全和稳定的驱动解决方案,以确保可以对太阳进行有效跟踪。此外,这里所用到的全部设备还必须能够承受非常高的环境温度。此外,每个定日镜镜面面积约为120 m²,因而容易受到强风和暴风的影响,在该区域这种现象不可避免地会时不时地发生。

 - - Spanish -

应用解决方案

位于Gemasolar工厂的定日镜配备了诺德(NORD)的NORDBLOC.1系列5型重载减速电机。每个定日镜装置都具备两个同类型的减速电机,使定日镜能够沿两根轴进行移动,并使定日镜能够精确跟踪太阳路径。NORDBLOC.1减速电机不仅无需为组装准备额外的孔洞,而且在较为苛刻的应用场合时,这种设计还提供了其它许多特性和优点,比如:

  • 较大的轴承尺寸,
  • 交错的轴承拓扑结构,
  • 更高的横向力容差,
  • 更高的轴向力容差,
  • 较长的轴承寿命。


耐用、轻便、灵活。 – 减速电机的铝制外壳无需喷漆,因为这些外壳可以提供强大、自然的防腐保护。这些型号基于FEM优化设计,比早期齿轮要轻便得多,但同时也更加坚固。试验证明,它们可以在不利条件下如高环境温度中可靠地运行。即使要求更加严苛,比如在具有爆炸风险的区域工作时,我们也可以根据要求提供所有类型的ATEX版本。用户既可以选择经济高效的直接电机安装方案,也可以采用短小精悍、节省空间和体型轻便的IEC适配器。安装前确保所有的安装位置通风良好。