SMS MEER

应用于沙漠中的功能强大的可逆式轧机驱动系统

重载荷、频繁的严重冲击、忽高忽低的温度在巴林,如何使轧机可靠传动运行是相当具有挑战性的。诺德集团为SMS Meer的工程系统提供了强大而灵活的解决方案。

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS MEER

客户

专注于客户

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS Meer是管材和金属领域重机械和工厂工程的先驱。作为SMS集团的重要业务部门,SMS Meer专注于连铸技术、长材工厂、管材管厂、锻造厂、有色金属工厂,以及钢铁厂热处理技术。希德钢铁厂项目是德国SMS Meer公司与SMS Concast(SMS集团另一成员)合作开展的项目。

专注于项目
巴林可逆式轧机采用622个辊道驱动器以及许多其它的诺德驱动解决方案,包括应用于机车车辆矫直机的大型工业齿轮。这些系统具备弹性一体式外壳,因而能够在恶劣的条件下满足其功能性需求

  • 从而确保较长的使用寿命
  • 诺德优质的齿轮加工精度
  • 以及设计灵活性,比如两侧可选轴

项目

项目挑战

SMS_Meer_Production.jpg

近年来,巴林王国希德(Hidd)工业园区成立了一家大型综合钢铁厂。该钢铁厂每年生产约60万吨钢铁,大约能够覆盖先前管梁总量的六分之一,并部分进口到整个中东地区。作为希德综合体的重要组成部分,钢铁工业设备工程专家SMS Meer负责设计和安装设备先进的重型轧机。

恶劣的条件 – 工厂需要大量的齿轮电机,用于处理轧机的典型负载循环,特别是S5间歇负载以及具有非周期负载、变速和频繁过载的S9负载。重量为16t的钢梁借助于可逆式轧机,从辊道中间通过。许多驱动器沿这些辊道进行安装,因此必须减少坯料交替加速和减速所带来的冲击影响。此外,由于地处海湾地区性气候,希德辊道驱动器还必须经受住较高环境温度的考验。

标准系统优先 – SMS Meer还需要其它高度灵活和强大的驱动解决方案,应用到其它机械装置中,比如依靠液压调节的双支撑辊矫直机。工程公司准备较大限度上减少特殊齿轮解决方案的数量,因此需要全面的齿轮组合系列,以便能够尽量使用标准化装置。最后,SMS Meer还要求许多特定驱动系统都具有比较高的灵活性。

解决方案

应用解决方案

SMS_Meer_MotorLogoNORD.jpg

诺德供应的驱动系统具有坚固的设计:该系统封装在一体式外壳中,齿轮经过螺旋齿纹加工处理,以满足严苛的标准,即便在高径向和轴向载荷下也能够提供出色的稳定性。通过使用强化轴材料(比如42CrMo4)以及更加坚固的轴承,该驱动系统还具有更加优异的弹性和耐用性。此外,减震外壳材料可以减少意外剧烈运动可能带来的不利影响。特殊合成润滑剂(ISO VG220)和特殊涂层可以适应恶劣的环境和工作温度。

多功能用途 – 除了600多台辊道驱动器,SMS Meer还采用了其它诺德系统。这些系统包括冷床链式输送机的标准平行轴齿轮,这些齿轮替代了以前所需的特殊齿轮。用于矫直辊轴前方重坯料的四个高扭矩工业齿轮在两侧都配备了输入和输出轴承,因此可以选择任意一种操作方式。在这些工业齿轮箱中,具有合适钻孔的特殊输出轴还配备了SMS Meer所提供的编码器。

深厚的专业领域积累 – 诺德和SMS Meer具有十几年的项目合作经验。诺德集团提供了多功能的钢铁和金属工业驱动解决方案,适用范围包括从辊道到冷床,从剪切线到浇包注包,以及生产过程的其它各种部分。

下载案例分析

Case_study_download_teaser

下载PDF案例分析SMS MEER 此处 下载 | PDF (1 MB)