Výroba ozubených kol Nord

Glinde

Výrobní závod na ozubená kola a hřídele

Jak nás najdete

alt

Příjezd od Hamburku


Odbočte na A24 směrem na „Berlín / Schwerin / Lübeck“, použijte sjezd č. 4 - „Reinbek“. Jeďte po K80 ("Tangentenring") a pokračujte podle značek směrem na Glinde. K80 opusťte po 3 km na výjezdu K26 („Reinbeker Weg“). Zahněte doprava na „Reinbeker Weg“ a po 500 metrech zahněte doprava znovu na „Gutenbergstrasse“. Jeďte po „Gutenbergstrasse“ 400 metrů a zahněte doprava do „Siemenstrasse“, potom druhou odbočkou vlevo (stále „Siemensstrasse“) a jste v cíli!

Od dálnice A1

Opusťte A1 na výjezdu č. 33 - „Hamburd-Billstedt“. Zařaďte se na B5 směrem na „Bergedorf“. Po 2,5 km zahněte doleva na „Reinbeker Redder“ a pokračujte po cestě 4 km. Po 4 km zahněte doleva a pokračujte po K80 po 1 km a poté zahněte doprava na „Gutenbergstraße“. Na druhé křižovatce zahněte doleva na „Siemensstraße“, znovu zahněte doleva na druhé křižovatce (stále „Siemensstraße“) a dosáhnete svého cíle.

Zahnradwerk NORD

Siemensstraße 16
21509 Glinde‎
Schleswig-Holstein

Od dálnice A25

Opusťte A25 na výjezdu č. 5 - „HH-Bergedorf“. Odbočte doprava směrem na „Wentdorf / Bergedorf“ na „Curslacker Neuer Deich“. Jeďte 3,5 km po „Curslacker Neuer Deich“ a zahněte doprava do „Binnenfeldredder“. Po 2 km zahněte doprava na „Gutenbergstrasse“. Jeďte druhou křižovatkou na „Siemensstrasse“ a znovu druhou křižovatkou (stále „Siemensweg“) a dostanete se do cíle.