Novinky –
Rekordní velikost průmyslové převodovky s monoblokovou skříní.
NORD DRIVESYSTEMS, vedoucí firma v technologii pohonů, zkonstruovala průmyslovou převodovku se jmenovitým momentem 240 000 Nm pro fosfátový důl v Maroku. Převodovka je vybavena řadou specifických doplňků a jedná se o největší systém v monoblokové převodové skříni.

Bargteheide , 2016-12-06
Pohon se skládá z průmyslové kuželočelní převodovky SK 15407, VN motoru 450kW, nosného suportu, hydraulické spojky a elektrohydraulické brzdy. Pohon je jedním z 26 kusů pohonů, které NORD dodal dle extrémně přísné specifikace pro náročné pracovní podmínky. Tento pohon pohání dva kilometry dlouhý dopravník, který převáží fosfátovou rudu o celkové hmotnosti v řádu stovek tun. Převodovka splňuje náročné požadavky zákazníka, zejména toleranci k vysokým zátěžovým špičkám a rázům. Monobloková skříň UNICASE zaručuje provoz bez úniků oleje a poskytuje vysokou radiální i axiální zatížitelnost při zachování malých rozměrů. Převodovku lze montovat na všech šest stran a rovněž na přírubu. Pohon navrhnula pobočka firmy NORD v Casablance za spolupráce s inženýry ve Francii a Německu. Rotující části na vstupu převodovky jsou zakryty bezpečnostními kryty pro ochranu obsluhy. Motor lze odpojit od zbytku pohonu hydraulickou spojkou. Celkově se řešení vyznačuje vysokou mírou bezpečnosti a spolehlivosti.