Novinky –

IE3 motory budou od 1.ledna 2017 nutné i pro nižší výkony. Sortiment motorů NORD už nyní přesahuje požadavky EU Ecodesign.

Od 1.ledna 2017 je v Evropské unii povinné použití motorů s účinností IE3 v rozsahu 0,75kW až 375 kW, pokud jsou provozovány přímo na síti. Toto rozšíření i na menší výkony je dáno směrnicí 640/2009, implementující direktivu Ecodesign 2009/125/EC.

IE3_requirements

Bargteheide , 2016-12-08

NORD DRIVESYSTEMS začal nabízet motory od 0,12kW standardů IE3 a NEMA Premium Efficiency už na začátku roku 2016. Tím předstihuje požadavky platné legislativy platné pro nižší výkony motorů. Pohony těchto výkonů tvoří hlavní část všech motorů provozovaných v současné době. Aby byla výrobcům i provozovatelům usnadněna postupná výměna, rozměry motorů IE3 zůstávají shodné s motory IE2. Portfolio NORDu zahrnuje i motory IE4 nebo Super Premium Efficiency (NEMA), které jsou provozovány s měničem kmitočtu. Toto řešení má ještě vyšší účinnost. NORD poskytuje rozsáhlé poradenství pro správný výběr pohonu pro nasazení kdekoliv na světě.