Novinky –

Modulární průmyslové převodovky v dalších velikostech

Na Hannoverském veletrhu 2017 představí NORD dvě nové převodovky pro jmenovité momenty 15 a 20kNm. S novými přírustky bude mít kompletní řada nyní 11 velikostí převodovek s maximálním momentem u největší velikosti 250kNm

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Bargteheide , 2017-05-02

Řada průmyslových převodovek NORD nabízí zvláště velkou variabilitu konfugurace a doplňků pro specifické pohonářské aplikace. Modulární příslušenství nabízí dvojitou převodovku (předstupeň), pomocný pohon, brzdy, momentové ramena, zpětné západky a jako poslední speciální provedení i přírubu pro extrudéry. Nabízeny jsou různé systémy těsnění, řešení pro sledování teploty a chlazení. Převodovky lze montovat na všech šest stran. Převodový poměr lze volit od 5,54 : 1 do více než 30 000 : 1 s dvou-, tří- nebo čtyřmi stupni a popřípadě pomocným předstupněm. Všechny průmyslové převodovky NORD využívají monoblokovou skříň UNICASE, která zajišťuje dlouhou životnost, vysokou výkonovou hustotu a vysokou přetížitelnost. NORD nabízí kompletní pohon i měniči nebo softstarty pro dopravní systémy, čerpadla nebo míchadla. Hlavními oblastmi pro tyto průmyslové pohony jsou cementárny, ocelárny, zpracovatelský průmysl, cukrovarnictví a čistírny odpadních vod.

NORD DRIVESYSTEMS na veletrhu v Hannoveru

24 – 28 dubna 2017, Hannover, Německo

hala 15, stánek H31